O Padrão de Energia e Sinal
Na era atual de produtividade, onde a confiabilidade do projeto é fundamental, alinhar suas necessidades de conectividade pode ser um desafio. Questões sobre onde encontrar o produto certo, como atender aos orçamentos do projeto e sobre o ciclo de vida do produto são fatores cruciais. Nossos conectores circulares de plástico (CPC) solucionam esses dilemas e muito mais, oferecendo experiência no setor e confiabilidade de aplicativos em uma solução acessível, durável, flexível e econômica que atende às necessidades robustas de energia e sinal. Oferecemos uma ampla gama de soluções para aplicações de energia e sinal que atendem uma ampla variedade de setores. A configuração circular de cápsula toda em plástico do CPC permite economia de peso e espaço, bem como flexibilidade de projeto com múltiplas opções de montagem, como suspensão livre, montagem em painel e de fio a placa. Com seis séries de invólucros e contatos intercambiáveis, a família conectora pode oferecer soluções de energia e sinal que variam de baixo nível a alta intensidade e de 7,5 A até 50 A de energia na mesma conexão.
Recursos
Ideal para ciclos de vida longos e aplicações em ambientes hostis, os conectores circulares de plástico da TE incluem os seguintes recursos:
- Materiais resistentes ao calor e autoextinguíveis que se acoplam com a classificação UL 94V-0 para uma conexão segura e duradoura
- IP65 e IP67 possuem resistência à umidade e à poeira para fornecer uma conectividade mais limpa e confiável
- Versões resistentes a UV para serem utilizadas ao ar livre, disponíveis na maioria das séries
- Reparo eficiente em campo habilitado por contatos especializados ou removíveis e anéis de acoplamento substituíveis
- Soluções personalizadas oferecidas para atender aos requisitos ideais de projeto
Essas características e muito mais contribuem para a confiabilidade e qualidade de desempenho do CPC quando colocado à prova. Para auxiliar a durabilidade do produto no campo, o CPC é equipado com assistente de rosca, acoplamento positivo de detenção e proteção de pino e de soquete, contribuindo ainda mais para a conexão robusta. Os instaladores também se beneficiam de metades do conector polarizado para acoplamento adequado, ferramentas atualizadas e acessórios, como marcadores codificados por cores, para garantir tempos eficientes de instalação e reparo. Com produtos no mercado há quase 50 anos, nossos conectores circulares de plástico têm sido o padrão de durabilidade, confiabilidade e flexibilidade em aplicações que requerem energia e/ou sinal. Estamos empolgados para nos conectar com você e discutir como a solução CPC pode possibilitar projetos futuros e superar desafios.