Conectores da série DEUTSCH O-1DH
Os conectores da série DEUTSCH O-1DH são projetados para aplicações em ambientes adversos no fundo de poços. Esta conexão óptica é capaz de resistir à alta pressão (15.000 psi) e à alta temperatura (até 177 °C). Esses conectores são adequados para sistemas de medição em poços, medidores de pressão/temperatura, medidores de fluxo e aplicações de sensoriamento distribuídas.
Recursos do produto:
Conectores da série DEUTSCH O-1DH
- 1 contato
- Modo único e multimodo
- -45dB de reflexão traseira com chave de orientação (modo único e multimodo)
- Encaixe em carcaças apertadas de poços
15000
psi - resistência à pressão
177 °C
Resistência à temperatura
Aplicações:
Conectores da série DEUTSCH 0-1DH
- Conectividade óptica para sistemas de medição em poços