Sobrevivência em ambientes marinhos adversos
Conectores à prova de explosão e hermeticamente selados para confiabilidade e segurança robustas. Projetados para suportar ambientes severos em aplicações marítimas e offshore a pressões de 750 bar (10.875 psi), estes conectores são feitos para fácil manuseio em aplicações robustas, como os sistemas de controle submarino, submarinos, plataformas offshore e motores e compressores submarinos. Fáceis de usar e com correspondência para áreas específicas de aplicação, os conectores da série DEUTSCH 9316 ajudam a suportar tensões mecânicas e ambientes poluídos em áreas perigosas.
Recursos do produto:
Conectores da série DEUTSCH 9316
- Vários contatos e configurações
- 1 a 121 contatos
- Tamanho de contato: 20 a 300 mm2 para fios 24 AWG a 600 AWG
- 250 VCA (serviço 1) / 650 VCA (serviço 2) / até 2000 VCA para arranjo de energia
- De 5 a 33 A por contato, dependendo do arranjo / até 600 A para arranjo de energia
- Padrões à prova de explosão (conformidade com ATEX, CSA, IECEx)
- Classificação ATEX: II 2 G Ex d IIB Gb (componente)
- Fácil manuseio - interface à prova de furos para um acoplamento confiável
- Forte confiabilidade - chaveamento para garantir conexões adequadas dos circuitos
- À prova de explosão - cápsulas de aço inoxidável / vedação de vidro para metal / anéis de vedação o-rings resistentes a fluidos ou FKM/NBR
750
Bar de pressão nominal
190°C
Temperatura nominal
Aplicações
Conectores da série DEUTSCH 9316
Versões correspondentes às aplicações:
- Superfície
- Submarina
- À prova de explosão (superfície e submarina)
- Hermético
Aplicações típicas:
- Sistemas de controle submarino
- Cabeças de poço
- Submarinos
- Plataformas offshore e boias de carregamento
- Motores submarinos e compressores