Conectores qualificados para as especificações EN2997, BACC63 e ESC10 para aplicações aeroespaciais e militares adversas
Os conectores da série DEUTSCH 983 da TE são projetados especificamente para ambientes adversos, como motores de aeronaves e propulsores. Disponíveis em duas versões (com ou sem acessório integral), esse conector é usado em sua versão de aço inoxidável em áreas adversas de difícil acesso, como motores, trens de pouso, UPA (unidade de potência auxiliar), asas, pilones, bordas de ataque. A versão em alumínio é usada em áreas como compartimentos de carga.
Recursos
- Sistema de autotravamento
- Alta temperatura de operação (260°C)
- Versões de alumínio e de aço inoxidável vedadas e herméticas
- Resistência ao calor e à umidade
- Insertos à prova de fogo (termofixos e silício fluorado)
- Insertos resistentes a fluidos
- Grande gama de acessórios
- Contraporca
- Grampo de cabo reto
- Grampo de cabo a 90°
- Design personalizado
- Habilitado para especificação EN2997 para versões de aço inoxidável e alumínio
- Em conformidade com EN3155 e ESC30 para contatos elétricos
260°C
Temperatura de operação
30
Anos de experiência
CONECTORES DE MOTOR SELADOS
CONECTORES DE MOTOR SELADOS
O conector da série 983 da TE Connectivity (TE) foi criado na década de 90. Esse conector foi especialmente projetado para aplicações de zonas de aeronaves em ambientes adversos, como motores e propulsores. Disponível em duas versões, esse conector é usado em sua versão de aço inoxidável em áreas adversas de difícil acesso, como motores, trens de pouso, UPA (unidade de potência auxiliar), asas, pilones, bordas de ataque, enquanto a versão de alumínio é usada em compartimentos de carga. Qualificada para a especificação EN2997 em sua versão em aço inoxidável e alumínio, a série DEUTSCH 983 da TE também está qualificada para as especificações ADS (Aerospace Defense and Security) ESC10, Boeing BACC63 e Airbus ABS. Além disso, esses conectores são totalmente acopláveis a conectores MIL-DTL-83723 série III. Esses conectores usam contatos qualificados para as especificações EN3155 e ADS ESC30.
Recursos
• Alta confiabilidade
• Resistência a ambientes adversos
• Aplicações de alta vibração
• Alta temperatura de operação (260°C)
• Insertos à prova de fogo (termofixos e silício fluorado)
• Sistema antirrotação em 360° por aperto
• Fundo de metal de cápsula a cápsula (plugue e receptáculo acoplado)
• Opção para acessório integral
APLICAÇÕES
• Motor a jato de aeronave
• Trem de pouso
• Unidade de potência auxiliar
• Interconexão de ambiente de carga
• Equipamentos industriais de alta temperatura



CONECTORES DE MOTOR HERMÉTICOS
Os conectores do motor da série DEUTSCH 983 da TE também estão disponíveis como conectores herméticos. Projetados e fabricados para operarem de forma confiável, em aplicações expostas a um ambiente com altas temperaturas, imersão em combustível, altas vibrações, choques extremos, alta pressão e alto vácuo.
Recursos
• Todas as características dos conectores de motor selados
• Vedação de vidro a metal
• Cápsula de alumínio para economia de peso
• Qualificação ESC10
APLICAÇÕES
• FADEC (Full Authority Digital Engine Control – Controle de motor digital de autoridade total)
• Acessórios do motor: (1) Sensores de pressão (2) Sensores de temperatura (3) Sensores de torque (4) Válvulas de combustível
• Trem de pouso
• Unidade de potência auxiliar
• Interconexão de ambiente de carga

BACKSHELLS & ACESSÓRIOS PARA CONECTORES DE MOTOR
Para os conectores da série DEUTSCH 983, a TE está oferecendo uma ampla gama de acessórios para o suporte ao programa de conector de motor. Backshells retas e de 90 graus estão disponíveis para ajudar a corrigir o suporte do cabo e ajudar a evitar a dobra ou a flexão excessiva. Dependendo da aplicação, uma variedade de acabamentos banhados e matérias-primas podem ser oferecidos. Além disso, a TE também está oferecendo suporte a acessórios que fornecem proteção ambiental, soluções de armazenamento e opções de terminação para atender a maioria dos conectores e interfaces.
Recursos
• Grampos de cabo retos e a 90°
• Compatível com muitos tamanhos de cápsulas e acabamentos banhados
• Disponível em alumínio e aço inoxidável
• As backshells fornecem alívio de tensão e suporte ao cabo para ajudar a evitar a dobra ou a flexão excessiva
• Tampas de proteção
APLICAÇÕES
• Motor a jato de aeronave
• Trem de pouso
• Unidade de potência auxiliar
• Interconexão de ambiente de carga
• Equipamentos industriais de alta temperatura

Contatos e ferramentas de conectores do motor
CONTATOS E FERRAMENTAS DE CONECTORES DO MOTOR
Para os conectores da série DEUTSCH 983, a TE Connectivity (TE) oferece uma gama completa de contatos sólidos integrados à maioria dos conectores DEUTSCH da TE atualmente disponíveis nos mercados aeroespacial, de defesa e marítimo. Esses contatos são projetados para aplicações padrão até 200°C, mas também para ajudar a suportar maiores restrições de vibração e temperaturas mais altas de até 260°C para aplicações do motor. De acordo com os mercados e as necessidades dos clientes, nossos contatos podem ser qualificados para o padrão EN3155 ou para padrões específicos de clientes, como as qualificações ESC ou ABS.
Recursos
• Padrão 200°C / Motor de jato a 260°C
• Contatos de banda NRG (Napking RinG) com resistência à vibração atualizada para motores a jato
APLICAÇÕES
• Motor a jato de aeronave
• Trem de pouso
• Unidade de potência auxiliar
• Interconexão de ambiente de carga