Conectores elétricos push-pull confiáveis e de alto desempenho compatíveis com as especificações AS81703
Os conectores push-pull da série DEUTSCH DBAS da TE Connectivity (TE) são projetados para áreas de ambientes adversos em aplicações aeronáuticas, militares e espaciais, como plataformas de lançamento de foguetes. Os conectores das séries DBAS 7 e DBAS 9 também são ideais para equipamentos de rack e painel. Graças ao seu sistema visual e sensível de travamento push-pull, os conectores da série DBAS 7 e DBAS 9 são altamente confiáveis. A ampla gama de insertos e a grande variedade de tipos e acessórios de cápsula, com múltiplas opções de acabamento de superfície, torna possível soluções integradas para designs personalizados.
Recursos do produto:
Conectores da série DEUTSCH DBAS 7
Em conformidade com as especificações
SAE/AS81703 série III, UTE 93422 modelo HE 311 e ESA/SCC 3401
Confiabilidade da conexão:
• Travamento visual e sensível (acoplamento cego)
• Sistema de chaveamento duplo para evitar qualquer conexão cruzada
• Clipe principal impedindo qualquer desacoplamento acidental sob demanda
• Vedação de interface e individual de fio
Grande variedade de variantes e acessórios:
• Plugues móveis e de "rack e painel", plugues com cordão de serviço pesado
• Receptáculos selados e receptáculos herméticos e alimentação
• Contatos removíveis tamanho 6 a 22,tipos de crimpagem, solda e PCI
• Poupadores, tampas protetoras e receptáculos postiços
Design personalizado para soluções integradas:
• Versões criogênicas e de alta temperatura
• Sistemas dead-face
• Especiais (alta velocidade, HF, pirotécnico, barramento 1553)
Recursos do produto
Conectores da série DEUTSCH DBAS 9
O conector DEUTSCH DBAS 9 é construído usando cápsulas DBAS 7, insertos MIL-DTL-38999 e contatos AS39029
Em conformidade com as especificações SAE/AS81703 série III,UTE 93422 modelo HE 311 e MIL-DTL-38999
Confiabilidade da conexão:
• Travamento visual e sensível (acoplamento cego)
• Clipe principal impedindo qualquer desacoplamento acidental sob demanda
• Vedação de interface e individual de fio
Grande variedade de variantes e acessórios:
• Plugues móveis e de "rack e painel", plugues com cordão de serviço pesado
• Contatos removíveis tamanho 8 a 22,tipos de crimpagem, solda e PCI
• Layouts de alta densidade e híbridos de sinal e energia
Design personalizado para soluções integradas:
• Backshells integradas
• Fibra óptica
• Soluções de alta velocidade
200°C
Temperatura de serviço
100%
Acoplamento
Aplicações
Conectores da série DEUTSCH DBAS
- Plataforma de lançamento de foguetes
- Satélites