DESEMPENHO SEGURO E CONFIÁVEL EM ZONAS NUCLEARES K1 E K2

Projetados para todas as zonas K1 e K2 em reatores de água pressurizada nuclear, os conectores das séries DEUTSCH DCIN e DCIHN permitem uma conexão segura a equipamentos elétricos qualificados, como sensores, transmissores, interruptores de limite e equipamentos de controle sensíveis. Os conectores das séries DCIN e DCIHN são qualificados para atender aos requisitos de condições de zonas K1 e K2 e às especificações de teste H-M2A-2007-01218-FR.

Recursos do produto

Conectores da série DEUTSCH DCIN e DCIHN

Recursos mecânicas: 

  • Material da cápsula: aço inoxidável
  • Revestimento da cápsula: passivado
  • Material do anel de acoplamento: bronze
  • Material do inserto DCIN: copolímero de etileno propileno
  • Material do inserto DCIHN: inserto de vidro sinterizado e copolímero de etileno propileno
  • Material do O-ring: copolímero de etileno propileno
  • Tipo de contato DCIN: tipo de crimpagem
  • Tipo de contato DCIHN: tipo de solda
  • Revestimento do contato: ouro
  • Retenção do contato do inserto, tamanho 16 >11,2 daN
  • Retenção do contato do inserto, tamanho 12 >11,2 daN
  • Retenção do anel de encaixe: fixada no contato
  • Durabilidade: 50 ciclos completos de acoplamento e desacoplamento
  • Massa: 166 g: DCIN + adaptador + grampo de cabo reto
  • Massa: 187 g: DCIN + adaptador + adaptador reto para terminação de trança
  • Vibrações: 200 m/s2 de 10 a 2000 Hz

 

Recursos climáticas:

  • Temperatura: Uso normal: - 20 °C a + 135 °C
  • Temperatura: Uso acidental: - 55 °C a + 175 °C
  • Vedação: 560 kPa (5,6 bar) sob 156 °C
  • Umidade: HR de 100%, conectores acoplados
  • Resistência à radiação: 850 kGy (85 Mrad)

 

Recursos elétricas:

  • Tensão dielétrica suportável: 1500 Vrms 50 Hz
  • Tensão máxima de serviço : 600 Vrms 50 Hz
  • Resistência de isolamento ≥ 5000 MΩ a 25 °C e 60% de HR
  • Resistência da metalização da cápsula (para terminação da trança) ≤ 20 MΩ sob 1 A

K1/K2

condições qualificadas

85

Mrad (850 kGy) de resistência à radiação

Aplicações

Conectores da série DEUTSCH DCIN e DCIHN

  • alta resistência à radiação
  • fornece suporte confiável em incidentes nucleares e sob vibração severa
  • Reatores de água pressurizadas em zonas K1 
  • conexão segura com equipamentos elétricos qualificados, como sensores, transmissores, interruptores de limite e equipamentos de controle sensíveis
As imagens abaixo são representativas e podem não mostrar uma imagem real do produto