![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-d-easy-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Retrabalho em fios sem remoção
As vedações da série DEUTSCH D-EASY são acessórios de vedação removíveis para facilitar os reparos de feixes e fios nas aplicações aeroespaciais. Eles permitem o retrabalho da vedação sem a remoção de fios. Essas vedações estão disponíveis com ou sem proteção de blindagem e interfaces acessórias. Esta faixa é compatível com ABS1571 e BACS31T/U, opera em temperaturas de -55ºC a +105ºC e também oferece uma versão resistente a combustível.
Recursos do produto:
Vedações da série DEUTSCH D-EASY
MECÂNICA
• Invólucro e acessórios: compostos
• Metalização do invólucro: níquel ou não metalizado
• Junta: fluorossilicone
• Vedação do bucim: fluorossilicone
• Desempenho de vedação: vazamento inferior a 1 l/min dependendo do tipo de feixe/cabo e/ou layout do anel isolante
MEIO AMBIENTE
• Faixa de temperatura: -55 °C a +105 °C
• Resistência a aerosol salino: 500 horas
• Conformidade ambiental: ABS1571 e BACS31T/U
• Resistência reforçada ao combustível: consulte a TE
105 °C
Temperatura de serviço
500
Horas - resistência ao aerosol salino
Um encaixe de vedação removível para aplicações de feixe e fio que permitem o retrabalho da vedação in situ sem a remoção do fio. O D-EASY está disponível com ou sem proteção de blindagem e interfaces acessórias.
Aplicações:
Vedações da série DEUTSCH D-EASY
- aplicações aeroespaciais
- aplicações de reparos de fios