Projetado para aplicações submarinas ROV
Poder confiável para aplicações submarinas exigentes, o DEUTSCH DS3001 Series Connector é um conector de alto desempenho para aplicações elétricas submarinas. Suporta altas pressões até 4.350 psi. Com uma ampla gama de 4 a 12 contatos e desempenho confiável em aplicações ROV, mergulhador e estocada, o conector série DS3001 é otimizado para sistemas de distribuição submarina e conexões com árvores submarinas.
Recursos do produto:
Conectores da Série DEUTSCH DS3001
- Conector molhado
- Altas pressões até 4.350 psi
- Tensão nominal até 1000 V CA/1500 V CC pino à terra/2000 V CA/3000 V CC pino a pino
- Número de contatos: 4, 7, 8 e 12
- Corrente nominal: 40A
4350
psi - resistência à pressão
40 °C
Temperatura de serviço
Aplicações
- Sistemas de Distribuição Submarina
- Conexões com árvores submarinas
- Desempenho confiável em aplicações ROV, mergulhador e estocada