Conectores THFT de alta temperatura e alta pressão
Otimizados para operações de alta temperatura e alta pressão, os conectores DEUTSCH EFS são projetados para ambientes de superfície e submarinos, como árvore de Natal e suspensor de coluna de produção. Os conectores EFS para sistemas alimentação por suspensor de coluna de produção (THFT) são classificados para 16.500 psi e 177 °C. Estes conectores de 4 contatos oferecem operação a 500 V, 5 A.
Recursos do produto:
Recursos elétricas:
- Número de contatos: 4 (1 ligado ao corpo de TH)
- Tensão nominal: 500 V
- Corrente nominal: 5 A por contato
- Resistência de isolamento: > 10 GΩ a 500 V à temperatura ambiente (10 MΩ a 121 °C)
Recursos ambientais:
- Temperatura de operação: -18 °C a 121 °C (0 °F a 250 °F)
- Temperatura de armazenamento/transporte: -40 °C a 70 °C (40 °F a 158 °F)
- Pressão máxima de trabalho: 690 bars (10.000 psi)
Materiais:
- Invólucro: super duplex e Inconel X750
- Isolantes: PEEK e vidro sinterizado
- Contatos: cobre banhado a ouro e liga de ferro-níquel banhada a ouro (para contatos vedados com vidro)
Contatos e cabos:
Terminação de soquete e plugue: tipo de solda e crimpagem
16500
psi - pressão nominal
177°C
Temperatura nominal
Aplicações:
Conectores da série DEUTSCH EFS
- Sistemas de alimentação elétrica (EFS)
- Árvores de Natal