Conector de acoplamento seco desenvolvido a partir da tecnologia de fibra óptica HT
O conector óptico de acoplamento seco em linha de alta densidade DEUTSCH da TE Connectivity (TE) foi desenvolvido a partir de uma tecnologia de fibra óptica de alta pressão/alta temperatura (HP/HT) confiável que é apoiada por mais de 30 anos de desempenho em campo. Ele foi projetado para suportar ambientes offshore severos, e é ideal para aplicações que precisem de economias máximas de espaço e peso. Os conectores em linha de alta densidade DEUTSCH da TE oferecem uma solução econômica para o gerenciamento de fibra óptica multicanal, acondicionando de 12 a 24 canais de fibra óptica (FO) em versões padrão e até 48 FOs mediante solicitação.
Recursos do produto:
Conector DEUTSCH da série de acoplamento seco em linha de alta densidade
- Temperaturas de operação entre menos 30 e 121 graus Celsius
- Fibra HT
- Receptáculos de anteparo classificados para suportar 450 bar (6.536 psi) de pressão diferencial
- Conector de fibra óptica multicanal que mantém desempenho estável durante o monitoramento de tensão e temperatura
- Baixa perda de inserção e retrorreflexão (≤ 45 dB negativos) alcançados utilizando contatos físicos angulados.
- O sistema mantém a integridade frente a inundações devido a um receptáculo de anteparo de vedação dupla
- Tecnologia derivada do sistema de alimentação multi-FO HP/HT
- Otimizado para flexibilidade submarina e terminações umbilicais
- Produto econômico para sistemas renováveis
- O conector pode ser terminado com cabo ou mangueira
- Todos os conectores são fornecidos com tampas de transporte e poeira
Aplicações:
- Óleo e gás (superfície e submarino)
- Defesa marinha
- Oceanologia e pesquisa marinha
- Renováveis offshore