Conectores da série DEUTSCH OFS
Os conectores de acoplamento molhado da série DEUTSCH sistema de alimentação óptica (OFS – Optical Feedthrough System) da TE são especialmente projetados para monitoramento de reservatórios e sensoriamento da temperatura de fundo de poço permanentemente instalados. Os conectores OFS podem ser instalados em árvores submarinas horizontais e verticais e oferecem uma conectividade óptica entre sensores de fundo de poço instalados e um sistema de aquisição de dados instalado na superfície. Os conectores de acoplamento molhado DEUTSCH OFS da TE para sistemas de alimentação por suspensor de coluna de produção (THFT) oferecem suporte a até três canais sob pressões de 15.000 psi e temperaturas de até 350 °F.
Recursos do produto:
Conectores da série DEUTSCH OFS
Óptico
• Contatos: definido pelo cliente
• Fibra: monomodo ou multimodo
• Perda de inserção do sistema de alimentação óptica: ≤1,5 dB em condições ambientais, ≤3,5 dB em condições de trabalho
• Retrorreflexão: Não chaveada: < -35 dB / Chaveada: < -45 dB
• Perda de inserção por par de conectores: <0,5 dB em condições ambientais / < 1,5 dB em condições de trabalho
Condições máximas de trabalho
• Número de acoplamentos molhados antes do reabastecimento de gel óptico: definido pela interface do cliente
Em áreas de alta pressão:
• Pressão operacional: 1034 bars (15.000 psi)
• Pressão de teste: 1551 bars (22.500 psi)
• Faixa de temperatura: -20 °C a 177 °C (4 °F a 350 °F)
Em áreas de baixa pressão:
• Pressão operacional: 303 bars (4400 psi)
• Pressão de teste: 455 bars (6600 psi)
• Faixa de temperatura: -5 °C a 40 °C (23 °F a 104 °F)
Ambiente Operacional
• Vedação primária: vedação de metal a metal
• Vedação secundária: vedação elastomérica
Em área de alta pressão, linha óptica é vedada de vidro para metal
Padrões/especificações
SEAFOM TQP-01, Fev. 2011
- Conectividade óptica entre sensores/instrumentação de fundo de poço permanentemente instalados e um sistema de aquisição de dados
- Proporciona barreira de pressão entre a parede do poço e o ambiente submarino
22500
PSI de resistência à pressão diferencial
350 °F
Temperatura operacional
Aplicações
- Monitoramento permanente de reservatório
- Sensoriamento de temperatura de fundo de poço