Conectores da Série P6-MD300
Os Conectores da série DEUTSCH P6-MD300 permitem o fluxo de energia para aplicações em ambientes offshore submarinos adversos com conectores classificados para profundidades até 3.000 m e penetradores de até 15.000psi. As versões à prova de explosão também estão disponíveis para áreas classificadas superiores e uma variedade de classificações de tensão e corrente permitem que os designers atendam às necessidades exatas da aplicação. Os conectores da série DEUTSCH P6-MD300 permitem uma rápida desconexão da terminação umbilical superior em caso de perigo iminente para a instalação superior.
Recursos do produto:
Conectores da Série DEUTSCH P6-MD 300
Recursos elétricas
• Número de Contatos: 3
• Tensão Nominal Uo/U (Um): 6/10 (12) kV
• Corrente nominal máxima: 300 A
• Frequência elétrica nominal: 15 a 85 Hz
• Resistência ao isolamento @5 kVDC: >5 GΩ
• Resistência de contato: <0.1 mΩ por contato
Recursos mecânicas
• Profundidade nominal da água: 400 m
• Número nominal de ciclos de acoplamento: 100
• Material corporal: aço inoxidável AISI 316L
• Isolamento Material: PEEK
Recursos ambientais
• Temperatura nominal (no ar): (-1 °C a +60 °C)
• Faixa de temperatura de armazenamento: -25 °C a +60 °C
• Vida útil do projeto: 20 anos
Recursos Adicionais
• Padrão de Qualificação: certificação de campo ATEX, CSA e IECEx.
Modo de proteção: Gabinete à prova de chamas "d" do EN 60079-1
Notas: Pode ser implantado inicialmente em 3.000 m de profundidade de água
Certificado à prova de explosão
Zona 1 II 2 G Ex d IIB T4.. T6
Este produto é classificado como à prova de explosão para ser usado em instalações superiores onde o gás pode estar presente. Possui certificação dupla para ATEX e IECEx.
Submersível a 200 mwd
Quando desconectado e tampado, este produto pode ser submerso com a boia. Este é um recurso único que não pode ser encontrado na maioria dos outros conectores à prova de explosão. Seu design simples e robusto é recusado também para conectores de sinal e ópticos.
Zona de respingo compatível
FPSOs e Energias Renováveis
A interface de acoplamento foi especialmente projetada para conexões no ambiente offshore adverso, onde a água do mar está presente. Pode ser limpo por apenas um rápido golpe de ar pressurizado. Ele é avaliado para mais de 100 acoplamentos durante sua vida útil de design de 25 anos. Esta última característica e sua profundidade nominal de água o deixa totalmente adaptado à indústria de energia renovável marinha.
Suporte dedicado
A TE tem uma grande equipe de engenheiros dedicados para apoiar seu projeto, quer você precise de suporte de engenharia, testes ou serviços de instalação no local.
Aplicações:
- Torreta FPSO desconectável
- Emenda umbilical de águas rasas
- Energia renovável marinha