Conectores da série DEUTSCH Wildcat
Estes conectores economizam peso e integram equipamentos e cabeamentos aeroespaciais em espaços cada vez mais confinados, com conectores menores e de maior densidade capazes de suportar condições ambientais adversas, como vibração, temperaturas altas/baixas e exposição a fluidos agressivos. Uma gama de estilos de cápsulas e contatos estão disponíveis, incluindo contatos de crimpagem e de PCI.
Recursos do produto:
Conector Wildcat 38999
- baseado na tecnologia MIL-DTL-38999 série 3
- disponível em quatro tamanhos de invólucro com entre 11 e 64 contatos que fornecem quase o dobro da densidade de contato de um tamanho qualquer de conector 38999.
- a interface roscada de início triplo fornece um mecanismo de acoplamento robusto e de alta confiabilidade com um alto nível de resistência ao choque e à vibração.
- opções de acessórios traseiro e de montagem disponíveis, permitindo terminação de backshell ou de trança cabo e proteção.
- Assim como na série micro, os conectores são totalmente vedados com contatos traseiros removíveis e disponíveis em vários acabamentos banhados e com materiais diferentes.
Economia de espaço e peso
- Quase o dobro da densidade de contato dos conectores MIL-DTL-38999
- Materiais leves
Robusto
- Acoplamento antivibração roscado
- Interface à prova de furos
- Resistência a fluidos agressivos e prevenção contra entrada de poeira
Confiável
- Interface de cabo e acoplamento totalmente vedada
- Proteção EMI de acordo com o padrão MIL-DTL-38999 série III
- Banda de interface de acoplamento RFI
Versátil
- 7 opções de chaveamento, incluindo "Universal"
- Várias opções de revestimentos e materiais
- Recurso traseiro de backshell ou de trança de cabo/proteção que elimina a necessidade de backshell
- Contatos de crimpagem e de PCI removíveis por trás (consulte a TE para obter detalhes da PCI)

O Wildcat micro e o Wildcat 38999 são totalmente vedados com contatos removíveis por trás e estão disponíveis em acabamentos com vários revestimentos e materiais, incluindo cádmio, zinco cobalto, níquel em conformidade com ROHS.
- A DEUTSCH vai com tudo para a alta densidade!,
- Notícias e eventos da TE

Recursos do produto:
Série Wildcat micro
- conectores extremamente compactos baseados na gama HDJ/JN1003 comprovada
- disponíveis em dois tamanhos de invólucro com quatro layouts de contato com entre 3 e 9 contatos
- mecanismo robusto de baioneta que permite acoplamento rápido e positivo com uma opção antivibração roscada de início triplo também disponível.
- várias opções de montagem disponíveis e o recurso do acessório traseiro permite terminação em trança de cabo e proteção.
Economia de espaço e peso
- Espaçamento de contato de alta densidade e materiais leves
Configurações flexíveis
- Acoplamento baioneta ou roscado
Confiabilidade robusta
- Resistência extrema à temperatura, vibração e corrosão
- Resistência a fluidos agressivos e prevenção contra entrada de poeira
- Interface de cabo e acoplamento totalmente vedada com classificação IP67
Durável
- Mais de 500 ciclos de acoplamento
Fácil de usar
- Anel de acoplamento recortado/serrilhado para fácil preensão
- Interface à prova de furos
- Crimpagem e contatos de PCI removíveis por trás
- Recurso traseiro de trança de cabo e proteção para terminação blindada rápida e eficaz, sem necessidade de backshell separado
Versátil
- 7 opções de chaveamento, incluindo "Universal"
- Adequado para aplicações de sinal e baixa potência
- Compatível com o protocolo MIL-STD-1553
Aplicações:
- aplicações aeroespaciais
- aplicações militares