Confiabilidade a 30.000 pés
Os conectores da série FDBA TE'S DEUTSCH são especificamente projetados para ambientes severos, como trem de pouso e motor de aeronaves comerciais. A versão em aço inoxidável é especialmente projetada para aplicação de alta temperatura. Variedade de opções de revestimento estão disponíveis para atender às diferentes condições ambientais.
Recursos
Conector da série DEUTSCH FDBA
- Trava rápida da baioneta
- Alta temperatura de operação: -55C a +200C
- Versões selada, de aço inoxidável e hermética disponíveis
- Opções de personalização
- Grande gama de acessórios
- Qualificação EN3646
- Vários revestimentos
- Opções montáveis do PCB
Recursos mecânicas
- Material da concha:
Versão selada: liga de alumínio
Versão hermética: Aço inoxidável
- Revestimento: Anodizado Preto, Níquel, Cádmio
- Resistência a fluidos: (de acordo com BES/SST/ELC/321/Prod. e MIL-C-26482). Combustíveis de avião, óleos de motor e fluidos hidráulicos
70
barras Resistência à pressão
500
Ciclos completos de acoplamento e desacoplamento de durabilidade
5 mΩ
(Versão FDBA 57) Blindagem
Condições ambientais
- Temperatura de serviço: – 55° C to + 200° C
- Choques térmicos:
Versão selada e de aço/aço inoxidável e hermética: 10 ciclos de – 55° C a + 200° C
Versão hermética de alumínio: 10 ciclos de – 55° C a + 200° C 1 ciclo 10 H/200° C
- Vedação
Versão selada: (de acordo com MIL-C-26482). Vazamento máximo ≤ 16 cm 3/h sob 2,1 barras
- Vazamento de ar:
Versão hermética: ≤ 1,10-6 mbar.l/s sob 1 bar de vácuo.