O verdadeiro negócio em conectores herméticos
A ampla oferta de conectores herméticos da TE das séries I e II, além de padrão, MIL-DTL-26482 oferecem um nível elevado de desempenho em ambientes adversos onde muitos conectores resilientes podem falhar. Com mais de 55 anos de experiência no mercado de fabricação hermética, a TE oferece uma grande variedade de conectores para uma infinidade de aplicações. Nossos engenheiros experientes e equipes de fabricação integradas verticalmente estão prontos para projetar e construir equipamentos herméticos especiais e personalizados conforme necessário. Os estilos de terminação hermética incluem copos de solda, ilhós, pontas de circuito impresso, abas de solda e terminações de crimpagem.
Recursos do produto
Conectores padrão MIL-DTL-26482 herméticos
- Flanges modificadas
- Qualquer estilo de terminação
- Materiais especiais (como titânio)
- Materiais criogênicos e de alta temperatura
- Capacidade de suportar alta pressão
Aplicações:
Conectores padrão MIL-DTL-26482 herméticos
- Projete e construa conectores especiais
- Ampla oferta de conectores herméticos padrão MIL-DTL-26482 qualificados