CONECTOR Industrial M12 X-CODE INSTALÁVEL EM CAMPO
Com o conector instalável em campo M12 X-code mais recente da TE Connectivity, os instaladores e fabricantes de máquinas podem tornar uma terminação de conexão Cat6A livre de erros e sem ferramentas, mais rápido do que soluções alternativas de conector de dados padrão
Com apenas duas partes, o conector M12 X-code FI mais recente da TE Connectivity é fácil de instalar em campo sem a possibilidade de jogar peças em lugares onde não podem ser recuperadas. Os cabos podem ser descascados em comprimento arbitrário (portanto, sem necessidade de medição antecipada) e terão a terminação realizada para o desempenho ideal pela tecnologia de alavanca da TE combinada com a função de corte automática de fio integrada no conector. Esta série de conectores padronizada exclusiva sem ferramentas permite que você diminua o tempo de montagem da trança do cabo e do cabo. Com o fechamento final do conector, uma conexão de 10 Gb/s livre de erros (Cat6A) com a blindagem ambiental IP67 (opcionalmente IP68) é realizada sem o uso de qualquer ferramenta.
Aplicações
- PLC
- Servo Drive
- Switches Ethernet industriais
- pontos de acesso sem fio industrial
- Máquinas industriais
- Robótica
Principais características
- Contatos de Deslocamento de Isolamento (IDC)
- Função automática de corte de fio integrada no conector
- Instalação de montagem sem ferramentas
- Velocidade de até 10 Gb/s
Declarações de Vantagens
- Instalação rápida e sem erros devido a contatos confiáveis da IDC, função automática de corte de fio integrada no conector e instalação sem ferramentas.
- Realiza a terminação dos tamanhos mais comuns dos fios: AWG 22-24-26, sólido e trançado; Diâmetro do cabo externo de 6,0 mm.. 9,0 mm
- Inspeção visível da trança do cabo e cessão de fio possível antes do conjunto final de conectores