Ethernet M8/M12 instalável em campo para comunicação confiável
Nosso sistema conector M8 e M12 fornece uma solução completa que inclui conectores, módulos de E/S e conjuntos de cabo. Diminua os custos de instalação e de ferramental com os conectores instaláveis em campo da TE.
Características do Produto
Conectores M8 e M12
- Conectores de código X são compatíveis com demandas por maior largura de banda de até 10 Gb/s
- Codificação A, B, D, X, S, T disponível
- Sistema conector de instalação fácil
- Proteção ambiental IP67 e IP68
- Estão disponíveis conectores macho e fêmea com 2, 3, 4, 5, 8 e 12 posições e conectores Y
- Todos os conectores também estão disponíveis com contatos banhados a prata para maior condutividade
- Arranjos alternativos de montagem – receptáculo de solda ou montagem em PCI
- Montagem em painel e versão de distribuição disponíveis
- Blindagem confiável
- Conexão rápida e segura
- Compatibilidade com componentes mais antigos
Conectores M8
Visão Geral do Produto
O conector M8 é usado especificamente com sensores industriais e possui um parafuso à prova de água de 3 pinos. Esses conectores vêm pré-montados e permanecem impermeáveis mesmo quando submersos. Em geral, esses conectores de serviço pesado são usados em ambientes adversos. Uma grande vantagem do conector M8, bem como do conector M12, é a economia de tempo na instalação e manutenção de sua fiação. Isso reduz o tempo de configuração e a necessidade de eletricistas ou técnicos. Nosso sistema conector M8 é uma solução completa que inclui conectores, módulos de E/S e conjuntos de cabo. Os conectores M8 são comumente usados em atuadores, PLCs, caixas de E/S, sensores e chaves nas indústrias de processamento de alimentos de bebidas, construção de máquinas, borracha e plásticos, prensas têxteis e de impressão e em válvulas do sistema de climatização.
Conector e Conjunto de Cabo de 5 Pinos Código M8 B
O conector de 5 pinos e o conjunto de cabo código M8 B seguem o padrão de design IP65. Possui um design inteligente com um baixo custo. Seu design de encaixe permite uma instalação mais fácil em menos tempo. É mais confiável e durável, apresentando uma faixa de temperatura estendida que permite que o conjunto seja usado em ambientes agressivos.

Conectores M12
Visão Geral do Produto
O conector M12 é um conector circular com uma rosca de travamento de 12 mm, usado principalmente em aplicações de automação de fábrica para atuadores, sensores, ethernet industrial e Fieldbus. Os conectores M12 são projetados para ambientes de lavagem e corrosivos. Eles estão disponíveis com 3, 4, 5, 8 e 12 pinos. Os usuários devem selecionar a pinagem correta para aplicações específicas. Aplicações em sensores e energia requerem 3 e 4 pinos; PROFINET e ethernet requerem pinagens de 4 e 8; Fieldbus, barramento CAN e DeviceNet normalmente usam pinagens de 4 e 5; e 12 pinos são usados para requisitos de sinal. Nosso sistema conector M12 é uma solução completa que inclui conectores, módulos de E/S e conjuntos de cabo. Os conectores M12 são encontrados em muitas aplicações, incluindo agricultura, energia alternativa, comunicações, automação de fábrica, medição e controle, robótica e transporte.
Vantagens do Produto
Conectores M8/M12
- Reduza o tempo de parada em ambientes adversos com uma solução padrão que conta com confiança na indústria, incluindo conjuntos de cabo para prototipagem de produção rápida
- Diminua os custos de instalação e ferramental com conectores à prova de erros instaláveis em campo
- É possível estender a vida útil do seu equipamento com conectores M8/M12 que são confiáveis em uma grande variedade de aplicações e ambientes adversos
- Suporta demandas por larguras de banda maiores – até 10 Gb/s
- A oferta completa de soluções, incluindo conjuntos de cabo personalizados e padrão, permite comprar tudo em um só lugar e o TCO reduzido
É possível estender a vida útil do seu equipamento com nossos conectores M8/M12 que são confiáveis em uma grande variedade de aplicações e ambientes adversos
- Ruud van den Brink,
- Gerente de Produto
Saiba mais sobre nossos conectores M8 e M12
Comunicação de alta velocidade. Nosso sistema de conectores M8/M12 para aplicações de automação industrial e controle de máquinas permite a comunicação confiável em ambientes industriais. Nossa gama completa de conjuntos de cabo e conectores M8/M12 – blindados e não blindados e com classificação IP65 e IP67 – são fáceis de instalar, ajudam a diminuir o tempo de parada e aumentam a eficiência da produção.
UL
Reconhecimento
cURus
Certificado pela
Aplicações Selecionadas
Sistema de Conectores M8/M12
- Automação industrial
- Fabricação de automóveis
- Máquinas operatrizes
- Máquinas de automação de fábrica
- Fabricação
- Sistemas de visão
- Indústria de alimentos e bebidas