Circulares em miniatura MIL-DTL-26482
Amplamente utilizado em aplicações aeroespaciais, o conector de baioneta MIL-DTL-26482 série Standard II da TE é em miniatura, circular com encaixe baioneta de desconexão rápida. Também é conhecido como conector da série DEUTSCH AFD, é amplamente utilizado em aplicações que requerem um conector de baioneta cilíndrica em miniatura. É ambientalmente selado e oferecido em quatro estilos de montagem de receptáculos, incluindo: montagem na parede com flange estreito e amplo, conexão de cabos e receptáculos de montagem com contraporca. Projetado para eliminar os modos de falha característicos de muitos dispositivos anteriores, o conector de baioneta miniatura MIL-DTL-26482 Standard da TE destaca-se como um conector confiável para ambientes aeroespaciais.
Recursos do produto:
Conectores da Série DEUTSCH AFD
MATERIAIS
• Carcaça: Liga de alumínio
• Revestimento da carcaça: Níquel, preto anodizado ou cádmio verde fosco sobre base de níquel
• Contatos: Liga de cobre, laminado seletivamente a ouro de 50 micropolegadas
• Isolante: Dielétrico plástico rígido
• Selos: Elastômero à base de silicone
AMBIENTAL
• Temperatura: -55° a 200 °C (classe W nominal a 175 °C)
• Durabilidade: 500 ciclos de contato / 250 ciclos para peças com dedos EMI
• Vibração: Atende aos requisitos de desempenho do MIL-DTL-26482
• Choque: Atende aos requisitos de desempenho do MIL-DTL-26482
ELÉTRICO
• Blindagem: Dedos de mola EMI conforme MIL-DTL-26482 Série II
• Condutividade: Máx. de 5 mV de queda (com blindagem EMI) / Máx. de 200 mV de queda (exceto classe A) (sem blindagem EMI)
Ativos do produto
- Fio triplo selado para vedação sobre uma ampla gama de diâmetros de fios
- Barreiras de umidade elevadas em torno de cada pino para vedação de contato individual
- Arruelas antiatrito fornecem força de contato constante
- Acoplado com baioneta
- Inserção de soquete de entrada fechada para alinhamento positivo do pino
- Sistema de contato de crimpagem de liberação traseira para maior estabilidade de contato
- Anel elástico para permitir a retenção mecânica da inserção na carcaça
- Material de liga de alumínio, níquel e cromado verde fosco sobre revestimento de níquel disponível
- Contatos de energia, coaxial e blindados
Aplicações:
Conectores da Série DEUTSCH AFD
- Construído para ajudar a resistir a ambientes severos
- Fácil instalação
- Opções de design versáteis e robustas