Conectores MIL-DTL-38999 da Série III
As séries DEUTSCH DTS Series e ACT são o conector circular padrão para uso em ambientes militares e aeroespaciais severos. Layouts de alta densidade de até 187 conexões de dados e contatos de energia com corrente nominal até 23 A. Eles apresentam um acoplamento triplo com catraca antidesacoplamento para aplicações de alta vibração, plugue aterrado para blindagem superior EMI e contatos à prova de furos 100% para acoplamento cego. Eles são qualificados para rigorosas especificações MIL-DTL-38999 Série III.
Recursos do produto:
Série DEUTSCH DTS e série Act
MATERIAIS
• Concha: Alumínio, composto, aço inoxidável, bronze marinho
• Revestimento: Cádmio de oliva escura, passivado, níquel não elétrico ou eletrodepositado, níquel PTFE, níquel de zinco preto
• Inserir: Elastômero de silicone termoplástico e fluoretado
• EMI Dedos Elásticos: Níquel ou cobre de berílio revestido em cádmio
• O-Ring: Elastômero de silicone fluorado
MEIO AMBIENTE
• Faixa de temperatura: -65° C a +200° C
• Resistência a fluidos: Imersão de fluidos por EIA 364,10, incluindo resistência ao
MIL-PRF-5606: Fluido hidráulico
MIL-DTL-83133: JP-8 combustível de aviação
MIL-PRF-7808: Óleo
lubrificante MIL-PRF-23699: Óleo lubrificante
MIL-A-8243: Fluido de degelo/descongelamento
MIL-C-25769: Composto de limpeza de aeronaves
MIL-PRF-87937: Composto de limpeza de aeronaves
MIL-G-3056: Gasolina
• Aerosol salino: 48 horas (acabamentos de níquel)/500 horas (cádmio, níquel preto, níquel PTFE e acabamentos passivados)/2000 horas (Classes compostas M e J)
• Ciclo térmico: -65° a 150/175/200° C (temperatura máx. dependente de classe)
MECÂNICA
• Vibração do sine: Até 60 g para 36 horas.
• Vibração aleatória: Até 41,7 g por 16 horas a 175° C/Até 50 g para 16 horas em temperatura ambiente
• Choque: 300 g, 3 ms nos 3 eixos
• Durabilidade: 500 ciclos de acoplamento (1500 ciclos para conectores compostos)
• Retenção de contato:
Tamanho 23: 44 N (10 lb.)
Tamanho 22D: 44 N (10 lb.)
Tamanho 20: 67 N (15 lb.)
Tamanho 16: 111 N (25 lb.)
Tamanho 12: 111 N (25 lb.)
Tamanho 10: 111 N (25 lb.)
Tamanho 8: 111 N (25 lb.)
ELÉTRICO
• Condutividade de concha a concha:
1,0 mV (acabamento em níquel)
2,5 mV (acabamento em cádmio)
3 mV (acabamento passivado)
• Efetividade de blindagem: >90 dB a 100 MHz, >65 dB a 10 GHz
Conectores de alumínio da série DEUTSCH DTS e conectores de aço inoxidável da série DEUTSCH DTS-K. Conectores compostos série DEUTSCH ACT. Os conectores circulares em subminiatura da série DEUTSCH EN3645 oferecem um design à prova de furos para acoplamento fácil e confiável e um acoplamento roscado para excelente resistência à vibração.
Conectores compostos MIL-DTL-38999 Série III
1560
Especificação MIL-STD-1560 para arranjos de inserção
38999
DTS e ACT se qualificam para a especificação MIL-DTL-38999 Série III
187
Layouts de alta densidade com até 187 conexões de dados
Conjunto de conectores MIL-DTL-38999
Aplicações:
Série DEUTSCH DTS e série Act
- Aplicações militares
- Aplicações de mobilidade aérea urbana