Série MIL-DTL-38999 Standard IV
Resistentes a sinais interferentes, os Conectores da série DIV DEUTSCH são projetados e construídos usando o mecanismo superior de acoplamento de travamento da culatra. Dedos especiais de aterramento formam um círculo de 360 graus dentro da concha, agindo como uma blindagem. O conector é realmente aterrado quando as conchas se encontram, mesmo antes dos contatos se engajarem.
Recursos do produto:
Conectores da Série DEUTSCH DIV
- Faixa de Temperatura:
-65° C a +175° C (Classe W)
-65° C a +200° C (Classes C, F, Y e N)
- Resistência a fluidos: Imersão em fluidos conforme a EIA 364.10, incluindo resistência a MIL-5606: Fluido
hidráulico MIL-DTL-83133: Combustível
de aviação JP-8 MIL-PRF-7808: Óleo
lubrificante MIL-PRF-23699: Óleo lubrificante
MIL-A-8243: Fluido descongelante
MIL-C-25769: Composto de limpeza de aeronaves
MIL-PRF-87937: Composto de limpeza de aeronaves
MIL-G-3056: Gasolina - Aerosol salino: 48 horas (acabamentos de níquel) / 500 horas (Cádmio e acabamentos passivados)
- Ciclos térmico: -65° a 150/175/200 °C (a temperatura máxima depende da classe)
Materiais
- Concha: Aço inoxidável, alumínio
- Revestimento: Cádmio oliva escura, passivado e níquel eletroless (anel de acoplamento anodizado apenas para classe F)
- Inserto: Elastômero de silicone termoplástico e fluorado
- Contatos tipo lâmina EMI: Cobre de berílio banhado a níquel ou cádmio
- O-Ring: Elastômero de silicone fluorado
Materiais
- Concha: Aço inoxidável, alumínio
- Revestimento: Cádmio oliva escura, passivado e níquel eletroless (anel de acoplamento anodizado apenas para classe F)
- Inserto: Elastômero de silicone termoplástico e fluorado
- Contatos tipo lâmina EMI: Cobre de berílio banhado a níquel ou cádmio
- O-Ring: Elastômero de silicone fluorado
Conjunto de conectores MIL-DTL-38999
Aplicações
Conectores da Série DEUTSCH DIV
- Aplicações militares