Montagem fácil, design leve
Os grampos PG M12 com blindagem EMI/RFI de 360 graus oferecem o tempo de montagem de campo mais rápido e fácil. São compactos e leves, com grau IP67 para impermealidade à água.
Visão geral do produto
Série de grampos M12 PG
Conectores de cabo M12 para montagem de campo. Com blindagem EMI/RFI 360o e contatos de crimpagem usinados, os conectores de receptáculo M12 com carcaça totalmente blindada são pré-montados.
- Conectores masculinos e femininos
- Codificação D4, A5 e A8
- IP 67 selado
- Até 4A para A5 e D4, até 2A para versão A8
- Montagem de alívio de tensão sem ferramentas por grampo PG
Vantagens do produto
Série de grampos M12 PG
O sistema de flange com disco de blindagem e flange fornece as seguintes vantagens únicas:
- 360o emi/RFI de enfeito alcançado por habitação metálica completa
- Tempo de montagem de campo mais rápido e fácil
- Menor campo montado conector M12 no mercado
- Preços muito competitivos
- Conector robusto devido à sua carcaça de metal usinado sólido (latão)
- Min. 200 ciclos de acasalamento com contatos de crimp banhados a Au de 0,8μm
- Impermeabilização IP67
Recursos de design
- Travamento de parafuso à prova de vibração devido ao engate integral
- Torque recomendado definido (de 1,5Nm) para garantir o bloqueio ideal
- Fácil montagem devido ao baixo número de componentes
- Versões masculinas e femininas disponíveis
- Faixa de grampo de cabo enorme 4-9 mm
- Design compacto e leve
Dados de desempenho do produto
- Faixa de temperatura: -40oC a 85oC (sem inicialização do cabo) -30oC a 85oC (Com porta-malas)
- Classificação atual: A-5 / D-4: 4 Amp, A-8: 2 Amp
- Tensão Operacional: A-5/ B-5 /D-4: 50 V DC, A-8: 30 V DC
- Resistência de contato: <5 MΩ
- Resistência de isolamento: >100 MΩ
- Recursos de Transmissão de Dados: IEC 11801:2002 Classe D
- Taxa de transmissão de dados: até 10GBit/s
- Classificação IP: IP67
- Ciclos de acoplamento: >200 ciclos de acoplamento
- Normas: EN61373 Classe 1, Fire Performance NFF 16101, 16102, EN45545
Conectores de cabo M12 para montagem de campo. Com proteção 360 graus EMI/RFI, contatos de crimpagem usinados, os conectores de receptáculo M12 com carcaça totalmente blindada são pré-montados.