Solução de backshells blindadas
A TE oferece uma extensa família de adaptadores de tela para atender a vários requisitos de desempenho, entre eles os de terminações individuais de tela, backshells de banda de cinta padrão e backshells trançados.
Projetado para terminações de tela e vedações. Desde as terminações individuais de tela de alto desempenho HexaShield até os conjuntos KTKK de peça única e adaptadores Tinel-Lock 360°, as backshells e adaptadores da TE oferecem um alto nível de proteção ambiental e mecânica. Projetadas para acomodar tanto terminações de tela quanto vedações usando peças moldadas por retração térmica, as backshells da TE são ideais para sistemas selados e não selados.
85049
Adaptadores de bandas de cinta e cintas são qualificados para AS85049/82 até /90 e /128
SETR
Anel tinel-lock de entrada lateral
Seleção de produtos backshells/adaptadores
Código | Especificação Mil do conector | Tipo de backshell | Descrição de ângulo raso | Descrição de 45 graus | Descrição de 90 graus |
---|---|---|---|---|---|
18 | AS50151(AS31001) | Adaptador trançado | 218M7XX | 218M8XX | 218M9XX |
Adaptador Tinel-Lock | TXR18XX00 | TXR18XX45 | TXR18XX90 | ||
21 | Série MIL-DTL-26482 I | Adaptador trançado | 206M0XX | 206M1XX | 206M2XX |
Adaptador Tinel-Lock | TXR21XX00 | TXR21XX45 | TXR21XX90 | ||
Bandas de cinta | BND21XX00 | BND21XX45 | BND21XX90 | ||
40 | MIL-DTL-38999 série III e IV | Adaptador trançado | 208M7XX | 208M8XX | 208M9XX |
Adaptador Tinel-Lock | TXR40XX00 | TXR40XX45 | TXR40XX90 | ||
Bandas de cinta | BND40XX00 | BND40XX45 | BND40XX90 | ||
41 | MIL-DTL-38999 série I e II | Adaptador trançado | 204M00XX | 204M1XX | 204MXX |
Adaptador Tinel-Lock | TXR41XX00 | TXR41XX45 | TXR41XX90 | ||
Bandas de cinta | BND41XX00 | BND41XX45 | BND41XX90 | ||
54 | AS50151 (AS34001), Série MIL-DTL-26482 2, Série MIL-DTL-83723 I e III, Série AS81703 III | Adaptador trançado | 203M0XX | 203M1XX | 203M2XX |
Adaptador Tinel-Lock | TXR54XX00 | TXR54XX45 | TXR54XX90 | ||
Bandas de cinta | BND54XX00 | BND54XX45 | BND54XX90 |
Consulte a página do catálogo acima para obter mais detalhes.
Adaptador e anel Tinel-Lock
Esse sistema de terminação consiste em um adaptador de acoplamento de giro modificado com um anel de Tinel-Lock. O anel Tinel-Lock é feito de um metal que retém uma forma especial que encolhe uniformemente quando aquecido. O anel Tinel-Lock é usado na terminação da trança do cabo de cobre, diretamente na parte traseira do adaptador. O tamanho de entrada do adaptador e o designador do anel devem ser selecionados para se adequarem ao diâmetro do cabo e ao tipo de trança. A terminação resultante de 360o suporta choques severos, vibração, vários ciclos de desconexão e conexão e corrosão. Configurações de ângulo raso, de 45o e 90o estão disponíveis.
Os anéis Tinel são marcados com uma tinta termocrômica, que muda de cor quando a temperatura de instalação correta é atingida.
O tipo de trança, material e construção são variáveis. Consulte o desenho CH00-0250-008 para os Adaptadores Tinel-Lock.
Tipo de trança | Designador de anéis |
---|---|
Camada única 36 AWG | AI |
Camada única 34 AWG | AI |
Camada única 32 AWG | BI |
Camada única 30 AWG | BI |
Dupla camada 36 AWG | BI |
Dupla camada 34 AWG | BI |
A ou B = Tamanho da trança I = camada isolante
AS85049 Adaptadores e bandas de cinta
O sistema de terminação de banda de cinta facilita a instalação e o reparo. A porca de travamento de autoacoplamento fornece uma proteção mecânica aprimorada para evitar o afrouxamento provocado por vibração. Existem duas formas de banda disponíveis: as pré-enroladas e as retas.
Consulte o desenho R85049 para obter informações mais detalhadas.
M85049 = descrição de peça R85049 da TE
Tipo de conector | Folha de descrição e especificação de peça da TE | Ângulo raso, 45o ou 90o |
---|---|---|
Conectores AS50151 (AS34001), Série MIL-DTL-26482 2, Série MIL-DTL-83723 I e III, Série AS81703 III | R85049/82 | Ângulo raso |
R85049/83 | 45o | |
R85049/84 | 90o | |
Conectores MIL-DTL-38999 Série 1 e II | R85049/85 | Ângulo raso |
R85049/86 | 45o | |
R85049/87 | 90o | |
Conectores MIL-DTL-38999 Série III e IV | R85049/88 | Ângulo raso |
R85049/89 | 45o | |
R85049/90 | 90o |
Códigos de material
Descrição do material | Código de material: Adaptadores blindados | Código de material: Adaptadores Tinel-Lock | Aplicações típicas |
---|---|---|---|
Liga de alumínio | 19 | A | Material padrão para aplicações normais |
Aço inoxidável | 62 | S | Aplicações resistentes à corrosão e de alta temperatura (firewall) |
Níquel alumínio bronze | 01 | B | Ambientes marinhos expostos |
Códigos de acabamento
Descrição do acabamento | Cor | Código de acabamento |
---|---|---|
Cádmio, por QQ-P-416, Tipo II, Classe 3 sobre níquel químico | Verde-oliva | B |
Níquel químico, por AMS-C-26074, Classe 4, Grau B | Prata brilhante | C |
Anodizado, duro, por MIL-A-8625, Tipo III, Classe 2 | Preto | G |
Passivado, por QQ-P-25 ou MIL-S-5002 | - | J |
Não folhado, granalhado | - | W |
Zinco níquel | Preto | Z |
Outros revestimentos estão disponíveis. Entre em contato com um representante de vendas
Vantagens: Backshells com tela
- Grande número extenso de tipos de adaptadores e acabamentos
- Terminação de blindagem de alto desempenho
- Desempenho a longo prazo
Recursos: Backshells com tela
- Adaptador HexaShield – para a terminação de telas individuais de cabo
- Adaptador Tinel-Lock – metal recuperável por aquecimento para a melhor terminação de tela
- Backshells de trava de ângulo variável – para orientação de cabo de ângulo raso, de 45° e 90°
- Backshells trançados – terminação de tela flexível e adaptável
- Banda de cinta – para terminações de tela confiáveis e rápidas
- KTKK – conjunto em uma peça com tela de alto desempenho
Aplicações: Backshells com tela
- Chicotes blindados de motores para aeronaves militares e comerciais
- Chicotes de comunicação e energia selados e com tela
- Chicotes selados ambientalmente e com tela em sistemas de radares terrestres
- A bordo de navios de combate selando e blindando cabos elétricos vitais
- Sistemas onde a proteção HIRF e contra descargas elétricas é necessária