Soluções de backshell
Para sistemas vedados e não vedados, as backshells da TE fornecem proteção e alívio de tensão na terminação do cabo e oferecem uma geometria projetada para uma instalação segura de peças moldadas termorretráteis.
Uma gama de opções para sistemas vedados. Os adaptadores de backshell TE se encaixam em uma ampla gama de conectores circulares e estão disponíveis em uma variedade de materiais e acabamentos com opções para atender às suas necessidades, incluindo adaptadores fixos de baixo perfil para quando o acesso futuro não for necessário, adaptadores de acoplamento de giro que permitem o reparo em serviço e conjuntos KTKK que combinam vedação ambiental e proteção mecânica em uma etapa de fácil instalação.
A backshell de ângulo variável permite terminações de cabos retas, de 45 e de 90 graus com a mesma peça.
Adaptadores sólidos (fixos)
Adaptadores sólidos são projetados para uso onde o acesso não é necessário. Por exemplo, quando é necessário o encapsulamento ou um perfil de espaço mais baixo. Estes adaptadores têm uma ranhura de proteção para acomodar uma proteção termorretrátil com bordas. O reparo não pode ser feito sem remover a proteção.
Código do conector | Descrição da peça | Especificação Mil do conector |
---|---|---|
18 | 218M5 | AS50151(AS31001) |
21 | 203M6 | Série MIL-DTL-26482 I |
40 | 209M3 | MIL-DTL-38999 série III e IV |
41 | 202M1 | MIL-DTL-38999 série I e II |
54 | 201M9 | AS50151 (AS34001), Série MIL-DTL-26482 2, Série MIL-DTL-83723 I e III, Série AS81703 III |
Adaptadores de acoplamento por giro
Os adaptadores de acoplamento por giro são componentes em duas partes que têm uma porca de acoplamento rotacionável e um corpo ranhurado projetado para acomodar proteções termorretráteis do tipo com bordas.
Acoplamentos de giro com uma peça moldada apropriada são usados para proteção ambiental e alívio de tensão de terminações de cabo não telados. Os reparos nos cabos podem ser feitos sem danificar a proteção.
Código do conector | Descrição da peça | Especificação Mil do conector |
---|---|---|
18 | 218M6 | AS50151(AS31001) |
21 | 203M9 | Série MIL-DTL-26482 I |
40 | 209M4 | MIL-DTL-38999 série III e IV |
41 | 202M2 | MIL-DTL-38999 série I e II |
54 | 201M1 | AS50151 (AS34001), Série MIL-DTL-26482 2, Série MIL-DTL-83723 I e III, Série AS81703 III |
Backshell Raychem de ângulo variável e trava de giro
A backshell de ângulo variável de trava de giro Raychem permite terminações de cabos retas, de 45o e de 90o com a mesma peça. O corpo rotatório da backshell do conector gira em torno do eixo do feixe de cabos e trava na posição, minimizando o estresse no feixe de fios e proporcionando um alívio de tensão mais robusto do que outro sistema de terminação.
O alívio da tensão de grampo de sela ou a forma moldada termorretrátil proporciona alívio de tensão e vedação.
Versão do grampo de sela | SLC |
Versão de proteção moldada | SLM |
Somente grampo | SLCMM* |
Somente corpo | SLX |
* MM = folheamento
Códigos de material
Descrição do material | Código de material: Adaptador sólido de acoplamento de giro | Código de material: Adaptador de trava de giro | Códigos de acabamento |
---|---|---|---|
Liga de alumínio | 19 | A | Material padrão para aplicações normais |
Aço inoxidável | 62 | S | Aplicações resistentes à corrosão e de alta temperatura (firewall) |
Níquel alumínio bronze | 01 | N/D | Ambientes marinhos expostos |
Códigos de acabamento
Descrição do acabamento | Cor | Código de acabamento | Código de acabamento: Adaptador de trava de giro |
---|---|---|---|
Cádmio, por QQ-P-416, Tipo II, Classe 3 sobre níquel químico | Verde-oliva | B | Disponível |
Níquel químico, por AMS-C-26074, Classe 4, Grau B | Prata brilhante | C | Disponível |
Anodizado, duro, por MIL-A-8625, Tipo III, Classe 2 | Preto | G | Não disponível |
Passivado, por QQ-P-35 ou MIL-S-5002 | - | J | Disponível |
Não folhado, granalhado | - | W | Não disponível |
Zinco níquel | Preto | Z | Disponível |
Vantagem
- Projetado para ser usado com proteções termorretráteis
- Backshells de ângulo variável fornecem redução de estoque com uma peça única
- Adaptador de acoplamento por giro permite reentrada para reparo
- Conjuntos KTKK oferecem instalação fácil de uma peça
Recursos
- Comprimento total curto do corpo para caber onde o espaço é limitado
- Se encaixa na maioria dos designs de conectores circulares
- Ampla gama de materiais e acabamentos correspondentes aos conectores
- Fornece alívio de tensão
- Acomoda uma ampla gama de diâmetros de cabos
Aplicações típicas
- Chicotes elétricos reparáveis para sistemas eletrônicos de interconexão
- Cabeamento vedado usado com conectores circulares militares
- Cabo elétrico naval vedado de bordo
- Chicotes eletrônicos vedados de estação de radar ao ar livre