Conectores de bloqueio com confiabilidade 3 em 1
O sistema de conectores de bloqueio do POWER TRIPLE LOCK oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o engate audível e resistente a nós até os muitos outros benefícios adicionais para o cliente, este sistema de conectores de bloqueio é projetado para aplicações de energia e sinal e oferece confiabilidade 3 em 1, o que significa que ele bloqueia de três maneiras. A tampa (ou barra) e o engate do plugue ao mesmo tempo. O dispositivo CPA (Garantia de posição do conector) bloqueia a tampa (ou barra) e o plugue ao mesmo tempo. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente encaixados e permaneçam assim.
Recursos do produto
Conectores POWER TRIPLE LOCK (Bloqueio triplo de potência)
- Bloqueia de três maneiras: Tampa (ou barra) e engate de plugue ao mesmo tempo. O dispositivo CPA – garantia de posição do conector – bloqueia a tampa (ou barra) e o plugue ao mesmo tempo. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente encaixados e permaneçam assim.
- Três opções de material são compatíveis com o padrão de 105 °C, alta temperatura de 150 °C e aplicações de fios incandescente.
- O engate audível de 'clique' fornece realimentação positiva quando a tampa e o plugue são acoplados, enquanto as nervuras ao redor ajudam a evitar nós de fios.
- Quatro opções de chaveamento, várias cores e recursos de design sem nós ajudam a garantir conexões rápidas e precisas na linha de montagem.
- São oferecidas até 15 posições em espaçamento de 6 mm.
6,0 mm
Espaçamento de linha central
8,1 mm
Espaçamento entre linhas
20A
Classificação máxima
Produtos em Destaque
-
Conectores POWER TRIPLE LOCK retangulares
Uma gama expandida de blocos está agora disponível para aplicação através de furos em placas de circuitos impressos. As configurações de ângulo vertical e reto são oferecidas para duas a cinco posições. Vários materiais de invólucro e opções de chaveamento estão disponíveis para suportar uma ampla gama de aplicações fio a placa.
-
Série MFBL (Make First Break Last, primeiro a acoplar, último a desconectar) - Família de conectores POWER TRIPLE LOCK
Como membro da robusta linha central de 6,0 mm, a família do conectores POWER TRIPLE LOCK fornece conexões MFBL para atender aos requisitos específicos de aterramento. O novo conector de 3 posições tem uma nova tampa, plugue, aba de aterramento e receptáculo enquanto utiliza outros componentes da família padrão de conectores POWER TRIPLE LOCK. Esse recurso preenche um requisito-chave de aplicação de uma variedade de conexões de energia de médio alcance, como cabos de alimentação e fontes de alimentação para dispositivos e equipamentos de construção comercial.
Melhorando os Designs de Conectores de Dispositivos
Materiais/Classificações
Um dos aspectos importantes da oferta do produto do conector POWER TRIPLE LOCK é a amplitude dos materiais conectores (plugue e tampa) – todos os materiais com classificação V0 são oferecidos em quatro níveis.
- O material padrão é o tereftalato de polibutileno (PBT), um polímero de engenharia termoplástica (em vez de nylon) que fornece um serviço melhorado para uma ampla gama de dispositivos.
- O segundo nível é uma opção de Fio Incandescente (GWT, V0, NF 750 °C) que está em conformidade com os requisitos de inflamabilidade do IEC 60335-1 para dispositivos autônomos com conexões que transportam corrente superior a 0,2 Amperes.
- O terceiro nível permite que aplicações de alta temperatura, como dispositivos de cozimento, sejam abordadas. A abordagem completa para atender aos requisitos do cliente é demonstrada por uma verdadeira solução de 150°C e alta temperatura. O invólucro e os contatos são avaliados em 150 °C em vez de 105 °C.
- O quarto nível é uma opção de Ignição por Fio Quente (HWI) que não é padrão.
Como são utilizados nos quatro níveis de material, o TPA e o CPA são materiais de alta temperatura de 150 °C. A codificação de cores permite uma verificação visual rápida para garantir que o material certo seja usado em uma aplicação específica.
Dados Técnicos
Elétrica/Mecânica
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Nominal | 600 VAC ou VDC | ||||||
Corrente nominal | Até 20 A | ||||||
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS |
|||||||
Tamanhos das posições |
|
||||||
Espaçamento de Linha Central | 6,0 mm | ||||||
Espaçamento entre Linhas | 8,1 mm | ||||||
Temperatura de operação |
|
Linha única | 2, 3, 4, 5 |
Linha dupla | 2x3, 2x4, 2x5 e 2x6 |
Matriz | 3x3, 3x4, 3x5 |
-55 a 105 °C | material padrão |
-55 a 150 °C | material de alta temperatura |
Perguntas frequentes
P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?
R: O novo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece todos os materiais V-0, com produto padrão feito a partir de um material PBT, avaliado em 105 °C. Para aplicações de alta temperatura, como cozimento, os materiais estão disponíveis para 150 °C.
P: Qual é o benefício de escolher invólucros de fio incandescente?
R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece invólucros de fios incandescentes que permitem aos fabricantes de eletrodomésticos cumprir o padrão IEC 60335-1.
Leia mais: Perguntas frequentes sobre Conectores POWER TRIPLE LOCK