Trava secundária e classificações para 14 A
Projetados para uso em aplicações de circuito de energia, os conectores Power Doble Lock estão disponíveis nas configurações fio-a-fio (WTW), suspensão livre, montagem em painel e fio-a-painel (WTB). Estes conectores podem ser usados sozinhos inserindo contatos de crimpagem auxiliares terminados por fio dentro da carcaça. Entretanto, para obter uma montagem de contato mais positiva, o sistema de conectores consiste em caixas de plugue e de tampa para terminação do fio, placas de bloqueio duplo opcional, contatos de crimpagem e barra de pinos da placa de circuito impresso. Os contatos aceitam duas faixas de tamanho do fio: 28-22 [0,089-0,382 mm²] AWG (com diâmetro externo de isolamento de 1,3 a 2,0 mm) e 20-18 AWG [0,601-0,963 mm²] (com isolamento de diâmetro externo de 2,0 a 3,1 mm). Com uma classificação de tensão de 300 VCA (para 3,96 mm de fio a fio, 6,5 mm de fio para placa e 7,92 mm de aplicações de fio a placa), ou 50 VCA (para aplicação de fio a placa de 3,96 mm), o Power double lock é avaliado em até 14 A por linha.
Recursos do produto
- Posição de 1-12 WTW ou WTB
- Vários passos de linha central
- Clique audível quando o contato estiver totalmente inserido no invólucro
- Polarizar ranhura no invólucro do plugue permite o acoplamento adequado
- A cauda da solda se dobra junto com o recurso pino de polarização
- As barras montadas na placa são compatíveis com resina ou revestimentos isolantes
- Reconhecido pela UL, certificado CSA e VDE aprovado
Descrição do produto
Os contatos do Power double lock são bronze fosforoso com revestimento pré-estanho e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos. O contato com o receptáculo é carregado nas caixas dos plugues e o contato da guia é carregado em caixas de tampa. O sistema de bloqueio semi-interno do design PDL ajuda a eliminar o desacoplamento por força externa e o clique sonoro ajuda a indicar que o sistema de conectores está totalmente travado. O design compacto e suave evita o enroscamento quando acasalado. Uma placa de bloqueio duplo está disponível tanto para caixas de plugue e de tampa para garantir um carregamento positivo e para ajudar a evitar o contato na volta. As barras PDL oferecem uma torção na cauda da solda, juntamente com a dobra no chefe de montagem que segura a barra na placa firmemente durante a solda. As barras montadas na placa são compatíveis com resina ou revestimentos isolantes (sem orifícios de drenagem).
Selecione aplicações
Aplicações adicionais
- Jogos
- Venda automática
- Abridores de portas de garagem
- Sistemas de segurança
- Módulos de ventilador
- Equipamentos comerciais
- Equipamento de gás