Grupo do produto
Quando conexões críticas são necessárias em temperaturas extremas e ambientes fluidos
CONECTOR DE FUNDO DE POÇO
A TE desenvolveu e testou uma grande variedade de produtos adequados para as especificações necessárias para aplicações de fundo de poço como altas pressões de operação (até 15.000 psig), altas temperaturas de operação (até 300 °F), restrições de espaço e a exigência de vedação hermética para evitar a migração de fluidos do fundo do poço através do conector. Nossa gama de produtos SEACON inclui um sistema completo de conectividade com o fundo do poço: inserções e proteções elétricas de fundo de poço, conectores de acoplamento a seco, conectores eletro-ópticos, conectores ópticos e elétricos de acoplamento molhado e conectores de fundo de poço.
Recursos
- Pressão: 15.000 psig (35.600 pés/10.550 m)
- Tensão: até 1.000 VAC
- Até 2.500 VDC
- Corrente: até 10 amperes
- Compatível com aço inoxidável 316, aço inoxidável super duplex, titânio, inconel, nitrônico 50. Entre em contato com a TE para obter mais detalhes
CONECTOR DE ACOPLAMENTO MOLHADO ÓPTICO G3
O G3 é um conector de terceira geração que utiliza a tecnologia HydraLight e está disponível em 6 canais com fibras monomodo ou multimodo. O G3 oferece conectividade óptica de baixo perfil combinada com a simplicidade de operação e é ideal para interfaces apertadas que requerem desempenho óptico de perda baixa. Este conector pode incorporar contatos polidos planos ou angulares, tornando-o ideal para sistemas de comunicação de sinal ou sistemas ópticos de medição e sensoriamento, como conexões de coluna de produção, conexões em árvores, sistemas de monitoramento riser e Vida Útil de Sistemas Sísmicos de Campo (LoFS).
Baixar o Folheto
Recursos
- Fator de forma muito pequeno, com desempenho óptico de perda baixa
- Pares combinados não necessários
- Compensado por pressão interna de 15.000 psig (aprox. 35.600 pés/10.550 m), temperatura de operação de 107 °C-150 °C
- Área ocupada < 1,5 x 0,875"
- 6 canais, monomodo ou multimodo)
- Poucas peças móveis internas
- Simplicidade de operação
- Elastômeros adequados para ambientes químicos adversos
- Conceito de câmara unida
- Adequado para operação de Veículos Operados Remotamente (ROV), de mergulhadores ou de placa de estabilização

4 CANAIS DE FIBRA ÓPTICA DE ACOPLAMENTO SECO
Pequeno conector compacto originalmente projetado e desenvolvido para o ambiente exigente de fundo de poço. Os materiais e o design escolhidos são específicos para essas condições severas. A natureza compacta deste conector se presta a muitas aplicações onde o tamanho geral precisa ser mantido ao mínimo.
Baixar o Folheto
Recursos
- Pequeno em tamanho
- Ampla classificação de temperatura
- Acomodado por fibra monomodo ou multimodo
- Disponível em diferentes materiais e terminações para atender aos requisitos
- Vedações "O" duplas
- Instalável em campo (em certos ambientes)

CONECTOR DE FLUROELASTOMERO
Este par de conectores de 8 vias foi projetado para uma ferramenta de alinhamento de fios que é encaixado dentro de um braço que leva a um dispositivo de detecção. Isso significava que quando a ferramenta é recuperada, o dispositivo de detecção pode ser alterado de forma rápida e fácil sem ferramentas ou treinamento especial. Como o conector vê diretamente fluidos de poço em altas pressões e temperaturas, ele fica encaixado no fluroelastomero. O cabo tem uma capa externa de ETFE (Etileno tetrafluoroetileno) por isso uma técnica de inicialização é usada para vedar a jaqueta do cabo. Isso possibilita a instalação em campo de conectores semiconectados, embora a soldagem seja necessária. A filosofia da conexão se baseia em nossa linha de conectores de ACOPLAMENTO MOLHADO padrão. O contato do pino tem um diâmetro de vedação e quando este é conectado ao soquete, dois anéis de vedação o-rings moldados integralmente colidem com esse diâmetro. Isso significa que existem duas vedações de o-rings entre o contato e o terra e quatro vedações de o-ring entre diferentes contatos. Como não há diferenciais de pressão no design, o par de conectores é tolerante à pressão.
Baixar o Folheto
Recursos
- Classificação de alta temperatura
- Classificação de alta pressão
- Propriedades elétricas excelentes
- Oito contatos elétricos
- Compatibilidade com ambientes adversos
- Aderência externa positiva para desconexão
- Tamanho e peso pequenos
- Semiconexões instaláveis em campo
- Design pull-off push-on (a retenção da vedação mantém conectores)
- Chaveamento obtido por contato úmido com padrão de face de contato compatível
- Compatível com acoplamento molhado