Grupo do produto
Soluções de alta densidade que atendem a pressões submarinas extremas
Os conectores elétricos de acoplamento seco SEACON da TE são acoplados no ar com as interfaces de acoplamento mantidas secas e seladas do ambiente externo. Uma vez acoplado corretamente, o conector pode ser submerso à profundidade nominal. Muitos tipos de conectores subaquáticos de acoplamento seco estão disponíveis em estilos comerciais.
CONECTOR MINI-CON
A gama SEACON MINI-CON de pequeno diâmetro, alta densidade e conectores de alta pressão está em produção e comprovação em campo há várias décadas. Esta série de conectores de acoplamento seco é fabricada com aço inoxidável 316 como padrão, embora materiais especiais estejam disponíveis sob encomenda, incluindo titânio. As inserções são fabricadas com Epóxi Reforçado de Vidro (GRE) com liga de cobre, contatos banhados a ouro, embora as inserções seladas com vidro também estejam disponíveis para aplicações de alta pressão facial aberta. Os conectores padrão são projetados para uso em embarcações de pressão da 1 atmosfera. Entre em contato conosco para conhecer outras aplicações.
Baixar o Folheto
Recursos
Padrão
- Aço inoxidável Tipo 316
- 13 tamanhos de conchas
- Até 203 contatos
- Até 16.000 psig (aprox. 36.900 pés/11.250 m) com materiais padrão
- classificações padrão de 600 volts. Entre em contato conosco para conhecer aplicações de maior tensão
- Até 23 amps
- Usos: Sistemas de perfuração, conexões umbilicais, submarinos, Veículos Operados Remotamente
Opções
- Diferentes opções de materiais estão disponíveis – entre em contato conosco
- Inserções seladas de vidro a metal
- Cheio de Óleo e Pressão Equilibrada (PBOF)
- Versões de fibra óptica
- Terminações de cabo para conector, incluindo wye e breakouts de vários cabos

CONECTOR DA SÉRIE METAL SHELL (MSS)
A gama SEACON MINI-CON de pequeno diâmetro, alta densidade e conectores de alta pressão está em produção e comprovação em campo há várias décadas. Esta série de conectores de acoplamento seco é fabricada com aço inoxidável 316 como padrão, embora materiais especiais estejam disponíveis sob encomenda, incluindo titânio. As inserções são fabricadas com Epóxi Reforçado de Vidro (GRE) com liga de cobre, contatos banhados a ouro, embora as inserções seladas com vidro também estejam disponíveis para aplicações de alta pressão facial aberta. Os conectores padrão são projetados para uso em embarcações de pressão da 1 atmosfera. Entre em contato conosco para conhecer outras aplicações.
Baixar o Folheto
Recursos
Padrão
- Aço inoxidável Tipo 316
- 8 tamanhos de conchas
- Até 156 contatos
- Até 20.000 psig (aprox. 46.133 pés/14.064 m) com materiais padrão
- classificações padrão de 600 volts. Entre em contato conosco para conhecer aplicações de maior tensão
- Até 300 amps
- Usos típicos: Sistemas de perfuração, conexões umbilicais, submarinos, Veículos Operados Remotamente (ROV's), Opções de cabos
de reboque
- Diferentes opções de materiais estão disponíveis – entre em contato conosco
- Inserções seladas de vidro a metal
- Cheio de Óleo e Pressão Equilibrada (PBOF)
- Versões de porta de teste disponíveis para atender aos requisitos do American Petroleum Institute (API)
- Versões de fibra óptica
- Terminações de cabo para conector, incluindo wye, breakouts de vários cabos e terminação de força

CONECTOR DA SÉRIE 55
A série 55 de conectores de acoplamento seco estão disponíveis em 5 tamanhos de conchas e são fabricados com aço inoxidável 316L de série, embora outros materiais como titânio, alumínio, bronze e liga 625 também estejam disponíveis como opções. O conector da série PEEK 55 foi desenvolvido como uma adição à série 55 já estabelecida. Foi projetado com o objetivo de atender às demandas cada vez maiores de seleção de materiais. A seleção do material foi escolhida para eliminar quaisquer problemas de corrosão ou delaminação e redução de peso, mantendo o desempenho do conector. Este conector tem excelente resistência ao desgaste e abrasão e é avaliado em 10.000 psig (acoplado ou desacoplado).
Baixar o Folheto
Recursos
- Conector de acoplamento seco
- 5 tamanhos de conchas
- 2 a 24 contatos
- Opções de ethernet e preenchidas com óleo disponíveis
- PEEK não metálico disponível
- Versões de alta potência e alta tensão disponíveis
- 10.000 psig acoplados/desacoplados (aprox. 22.500 pés/7.000 m)
- 600 VDC
- 5 a 18 amperes (dependendo do condutor, tamanho do cabo e composição)
- Usos típicos: Câmeras subaquáticas, luzes e Veículos Operados Remotamente (ROV's)

CONECTOR EPOXY REFORÇADO COM VIDRO
Nossa linha padrão de conectores Epoxy Reforçados de Vidro (GRE) consiste em contatos banhados a ouro moldados em epóxi reforçado em vidro. Estes conectores chaveados estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos com padrões de contato de até 36 contatos e classificações de pressão de até 20.000 psig (aprox. 45.000 pés/13.700 m) acoplados. Muitos desses conectores estão disponíveis em aço inoxidável para maior robustez.
Baixar o Folheto
Recursos
- Conector de acoplamento seco
- 4 tamanhos de conectores
- 1 a 36 contatos
- Óptico e preenchido com óleo disponíveis
- Até 20.000 psig (aprox. 45.000 pés/ 13.700 m) acoplados
- Opção de classificação facial aberta disponível
- Opção supermoldada disponível
- Até 2.800 VDC
- Até 200 amps
- Epóxi reforçado de vidro, aço inoxidável
- Usos típicos: Luzes, câmeras e Veículos Operados Remotamente (ROV's)

CONECTOR MOLDADO DE BORRACHA
Nossa série de conectores moldados de borracha padrão normalmente consiste em um conector fêmea de neoprene em linha acoplado a um conector de anteparo reforçado com vidro (GRE). Vários tamanhos estão disponíveis desde conectores de contato único até conectores de 12 contatos. A maioria dos conectores moldados de borracha estão disponíveis com pinos e soquetes invertidos para ajudar a evitar o erro de corte dos conectores, que de outra forma parecem idênticos. Isso também permite contatos do tipo de soquete em um conector onde há a possibilidade de uma situação de "conexão". Muitos dos conectores de anteparo estão disponíveis em aço inoxidável 316. Conectores machos alinhados completam a série permitindo conjuntos acoplados alinhados que não requerem penetração de anteparo. Além disso, os conectores do tipo WOC (sem cabo) permitem a instalação em campo caso um conector seja danificado enquanto estiver no mar e precise ser substituído, ou por longos comprimentos de cabo que tornem o custo de transporte de cabos proibitivo. A comprovada série Moldado com Borracha é uma das nossas linhas mais acessíveis e tem sido usada em todos os tipos de instrumentação subaquática, incluindo: iluminação subaquática, comunicações, Veículos Operados Remotamente (ROV), matrizes de termistores, matrizes de hidrofones e todos os tipos de sistemas de sonar. Os contatos são banhados a ouro por ASTM-B-488 e a série é avaliada em até 20.000 psig em uma condição acoplada. Esses conectores SEACON têm um longo histórico na indústria submarina que remonta à década de 1960.
Baixar o Folheto
Recursos
- Conector de acoplamento seco
- 4 tamanhos de conectores (A,F,G,K)
- Até 12 contatos
- Até 20.000 psig (aprox. 45.000 pés/13.700 m) acoplados
- Até 600 VDC (no cabo padrão)
- Até 300 amps
- Versões especiais disponíveis (ângulo reto, estilo de crimpagem, corpo de garra, sem versão de cabo instalável em campo)
- Neoprene, GRE, aço inoxidável, poliacetal
- Cabo SO conforme padrão
- Usos típicos: aplicações de serviços leves a intermediários, ROV's, equipamentos de mergulho, instrumentos de análise de água, setor de esgoto e águas residuais

CONECTOR CS-MS
A gama de conectores CS-MS foi projetada para aplicações de Veículos Operados Remotamente (ROV). Tem padrões de contato de alta densidade e usa conchas de alumínio como padrão, em um esforço para manter o tamanho e o peso ao mínimo. O conector padrão também foi projetado para ser usado com mangueiras de óleo configuráveis de campo para flexibilidade de missão e serviço de campo rápido. De face aberta classificada como padrão, a CS-MS é um conector desenvolvido especificamente para atender às necessidades dos fabricantes ROV e seus fornecedores de equipamentos.
Baixar o Folheto
Recursos
- Conector de acoplamento seco
- 2 tamanhos de conchas (J e K)
- Até 10 contatos
- Até 7.000 psig (aprox. 16.000 pés/ 4.780 m) acoplado ou face aberta
- Resistência ao isolamento >1 Gohms @ 500 VDC
- Tensão dielétrica suportável <0.5 mA @ 1.000 VAC
- Adaptador CCP de 90 graus disponível
- Opções supermoldadas disponíveis (neoprene/poliuretano)
- Até 13 amps
- Versões óptica e preenchida com óleo disponíveis
- Epóxi de alumínio, reforçado em vidro
- Aço inoxidável, liga de cobre também disponível
- Usos típicos: ROV's, câmeras, luzes e onde o tamanho e o peso são restritos

CONECTOR HUMMER
Este conector de design ultraminiatura incorpora as características de alguns de nossos conectores populares em um pacote menor, robusto e confiável. Os contatos são banhados a ouro e variam de 28 a 22 tamanhos de AWG e são avaliados em 10.000 psig acoplados. O conector de anteparo consiste em uma concha metálica com uma inserção de Epóxi Reforçada em Vidro (GRE) moldado. O conector do cabo é moldado em neoprene para comprimentos de padrão ou cabos mediante solicitação. Este design produz um conector robusto e econômico. Nossos engenheiros conseguiram um conector de densidade de contato extremamente alto, mantendo a instalação o mais fácil possível usando tamanhos padrão e exigindo apenas o uso de ferramentas padrão de portabilidade SAE para preparação de anteparos.
Baixar o Folheto
Recursos
- Conector de acoplamento seco
- 3 tamanhos de conchas (G, K, L)
- Até 28 contatos
- 10.000 psig (aprox. 22.500 pés/7.000 m) face aberta acoplada por solicitação especial
- Até 300 VDC
- Padrão SAE de anteparo, selo facial opcional
- Opção de classificação facial aberta disponível
- Até 1,5 amps
- Versões ethernet disponíveis
- Liga de cobre, epóxi reforçado em vidro, borracha neoprene, poliacetal
- Usos típicos: para sensores muito pequenos, sistemas de vídeo subaquáticos, comunicações de mergulhadores, Veículos Operados Remotamente (ROV)'s, sensores de qualidade da água, medidores atuais

CONECTOR GLOBE-CON
Originalmente desenvolvida para um grande projeto de desenvolvimento offshore, a série de conectores GLOBE-CON é um conector de pequeno diâmetro, de acoplamento seco. O Receptáculo do Conector de Anteparo (BCR) possui uma inserção GRE (Epóxi Reforçado em Vidro) com uma concha metálica e utiliza contatos banhados a ouro e anéis de vedação o-rings de fluroelastomero. O Plugue Conector de Cabo (CCP) também é fabricado a partir de GRE e é moldado em neoprene para comprimentos de cabo padrão ou personalizados mediante solicitação, embora outros materiais componentes estejam disponíveis para aplicações de alta temperatura e alta pressão. Este design do conector também incorpora um dispositivo de anel de mola para ajudar a melhorar a confiabilidade em ambientes de alta vibração.
Baixar o Folheto
Recursos
- Conector de acoplamento seco
- 3 tamanhos de conchas (G, K, L)
- Até 28 contatos
- 10.000 psig (aprox. 22.500 pés/7.000 m) face aberta acoplada por solicitação especial
- Até 300 VDC
- Padrão SAE de anteparo, selo facial opcional
- Opção de classificação facial aberta disponível
- Até 1,5 amps
- Versões ethernet disponíveis
- Liga de cobre, epóxi reforçado em vidro, borracha neoprene, poliacetal
- Usos típicos: para sensores muito pequenos, sistemas de vídeo subaquáticos, comunicações de mergulhadores, Veículos Operados Remotamente (ROV)'s, sensores de qualidade da água, medidores atuais

CONECTOR MIL-SPEC
Nossos conectores da série MIL-C-24231 são fabricados e testados de acordo com os requisitos rigorosos da especificação da Marinha MIL-C-24231. Disponíveis em vários tamanhos de conchas e configurações de contato, os plugues podem ser fornecidos terminados e moldados em conjuntos de cabos à prova d'água ou fornecidos em kits. Além disso, também oferecemos uma versão revestida GRE (Epóxi Reforçado em Vidro) para aplicações onde a delaminação catódica é um problema. Esta versão também oferece uma inserção de poliuretano apoiada por GRE que elimina o vazamento de água através do conector quando ocorre dano no cabo.
Nossos conectores herméticos da série M24217 são fabricados e testados de acordo com os requisitos rigorosos da especificação da Marinha MIL-C-24217. Esta série de conectores é amplamente utilizada em muitas aplicações submarinas e militares e também é adequada para qualquer operação onde pressão, umidade ou temperatura são fatores de desempenho. Uma gama completa de estilos de montagem de receptáculos estão disponíveis e as configurações de contato variam do condutor coaxial único até 48 condutores de tamanho n°16. Como em todos os conectores SEACON da TE, os plugues podem ser fornecidos terminados e moldados em conjuntos de cabos à prova d'água ou fornecidos em kits. A TE mantém instalações de moldagem certificadas na Califórnia e Rhode Island, EUA, para todos os requisitos PRO 20.
Baixar o Folheto
Recursos
- Especificação e design militar
- Até 10.000 psig (aprox. 22.500 pés/7.000 m)
- Tensão: Entre em contato com a TE para obter detalhes
- Corrente: Entre em contato com a TE para obter detalhes
- Aço inoxidável, monel
- Usos típicos: aplicações de defesa, energia, segurança, geofísica e telecomunicações