Grupo do produto
Conexão completa subaquática quando a alta confiabilidade é uma obrigação
O conector de acoplamento molhado SEACON HydraElectric foi projetado, desenvolvido, testado e qualificado de acordo com os mais recentes padrões do setor e especificações do cliente. O design possui uma construção modular que permite que muitas configurações sejam montadas a partir de um número mínimo de componentes. Os padrões do setor para interfaces de painel, anteparo e placa de estabilização foram atendidos, permitindo que o conector de acoplamento molhado HydraElectric substitua o produto vigente sem impacto no hardware do cliente.
CONECTORES DE ACOPLAMENTO MOLHADO HYDRAELECTRIC
O conector de acoplamento molhado HydraElectric suporta os próximos padrões do setor para distribuição de energia do sistema de controle subaquático. Sistemas marinhos robustos requerem conectores com capacidades de comunicação de alta velocidade e a capacidade de gerenciar uma gama de correntes operacionais.
Baixar o Folheto
Recursos
- Construção modular com 4, 7 ou 12 circuitos elétricos
- Configurações de Veículos Operados Remotamente (ROV), manuais e placas de estabilização com interfaces de painel padrão do setor
- Conector chicote e anteparos disponíveis com pinos ou soquetes
- Projetado de acordo com os requisitos ISO 13628-6 e API 17F - SEAFOM TSD-02, Statoil e Total
- Interface de mangueira Preenchida com óleo Balanceada por Pressão SEACON MKII (PBOF) como padrão
- Elastômeros compatíveis com os requisitos do padrão da indústria
- Qualificado para uso a 4.000 m de profundidade de água
- Duas barreiras preenchidas com óleo, projeto compensado por pressão
- Resistente à corrosão sem proteção catódica

Conector Ethernt Hydraelectric
Recursos
- Conector de acoplamento molhado
- Qualificado de acordo com SEAFOM TSD-02/ API 17F
- Até 100 Mbit/s
- Avaliado para até 4.000 m de profundidade de água
- 12 contatos
- Qualificado para 1.500 VDC e 1.000 VAC pino a pino, o conector de Acoplamento Molhado HydraElectric permite ethernet de alta velocidade baseado em cobre e suporta os padrões da indústria para protocolos Ethernet, incluindo compatibilidade de barras CAN.