Grupo do produto
Conectores Ethernet
O grupo Marine, Oil & Gas (MOG) da TE oferece uma ampla gama de conectores de acoplamento a seco e plugáveis adequados para aplicações Ethernet Cat 5 e Cat 5e.
Utilizando projetos de conectores já estabelecidos, adicionando novas soluções de cabo e aplicando métodos especializados de terminação, a TE desenvolveu uma alta gama de soluções de montagem de cabos Ethernet que permitem altas taxas de transmissão de dados mesmo em ambientes adversos.
Baixar o Folheto
Conectores Ethernet MINI-CON
Recursos
- Conector de acoplamento seco
- Conector pequeno, robusto e de alta densidade
- Até 1 Gbps
- Comprimento máximo do cabo: 90 m
- 16.000 psig acoplados (aprox. 36.000 pés/10.500 m)

55 Conectores Ethernet
Recursos
- Conector de acoplamento seco
- Adequado para uma variedade de aplicações marítimas, incluindo Veículos Operados Remotamente (ROV's)
- Até 1 Gbps
- Comprimento máximo do cabo: 80 m
- 10.000 psig acoplados (aprox. 22.500 pés/7.000 m)

Conectores Ethernet HUMMER
Recursos
- Conector de acoplamento seco
- Design do conector ultraminiatura
- Conector de anteparo disponível em cobre e aço inoxidável
- Até 1 Gbps
- Comprimento máximo do cabo: 90 m
- 10.000 psig acoplados (aprox. 22.500 pés/7.000 m)

Conectores Ethernet SEA-MATE
Recursos
- Conector plugável molhado
- Inserções intercambiáveis para maior flexibilidade
- Até 1 Gbps
- Comprimento máximo do cabo: 90 m
- 7.500 psig acoplado e desacoplado (aprox. 17.300 pés/5.270 m)

Micro Conectores Ethernet WET-CON
Recursos
- Conector plugável molhado
- Design de conector pequeno e leve
- Até 1 Gbps
- Comprimento máximo do cabo: 90 m
- 10.000 psig acoplados (aprox. 22.500 pés/7.000 m)
- Também disponível como versão Power Ethernet

Conectores Ethernt Hydraelectric
Recursos
- Conector de acoplamento molhado
- Qualificado de acordo com SEAFOM TSD-02/ API 17F
- Até 100 Mbit/s
- Avaliado para até 4.000 m de profundidade de água
- 12 contatos
- Qualificado para 1.500 VDC e 1.000 VAC pino a pino, o conector de acoplamento molhado HydraElectric permite ethernet de alta velocidade baseado em cobre e suporta os padrões da indústria para protocolos Ethernet, incluindo compatibilidade de barras CAN.