Gama completa de ofertas de produtos para terminações de conectores, terminações blindadas, unidades de fuga e caixas de emenda.
A solução principal instalável em campo é o Sistema Multi-Plex SEACON (MUX), que consiste em uma solução de conector robusto pressurizada positivamente, um ATA (Conjunto de Terminação Blindada Subaquático) e uma Unidade de Fuga.
Nos últimos anos, a busca por petróleo tem exigido operações em águas progressivamente mais profundas por unidades móveis de perfuração offshore. A perfuração nessas profundidades coloca fortes demandas em equipamentos, particularmente no cabo e conectores que ligam as operações submarinas à superfície.
A gama de sistemas SEACON MUX da TE Connectivity (TE) consiste em soluções de conector Pressurizado Positivamente e 1 Atmosfera, bem como o sistema de terminação de cabos subaquáticos que consiste da Conjunto de Terminais Blindados (ATA), conector da Unidade de Fuga.
Conector da Série Metal Shell (MSS)
A TE Connectivity (TE) tem historicamente adaptado os produtos existentes para atender às necessidades de mercado em mudança. Durante décadas, a linha de conectores SEACON MSS da TE oferece alta densidade de contato e uma variedade de configurações de energia e sinal para atender aos requisitos de energia subaquática e dados dos clientes. Esses conectores são projetados em conformidade com a API de especificação do American Petroleum Institute (API) API 16D, API 17E, API 17F e quando especificado também podem suportar API 6A
Conectores da Série Metal Shell (MSS)
RECURSOS
- Atende às seções apropriadas das especificações API 16D, API 17E e API 17F
- Vedação redundante em todas as interfaces de barreira de pressão e múltiplas portas de teste para testes e verificação de anel de vedação o-ring em campo
- 8 tamanhos de conchas
- Até 10.000 psig (aprox. 22.500 pés/7.000 m)
Baixar o Folheto

Sistema MUX Instalável em Campo
O conector MUX é uma terminação mecânica eletro-óptica que contém um sistema integral que não conta com sistemas compensadores externos separados para aplicar uma pressão excessiva constante (pressão interna maior que a pressão externa) na extremidade do cabo e volume de terminação. A sobrepressão ajuda a evitar a intrusão da água na câmara de terminação que pode ser causada pela inundação dos fios do condutor ou por falha da vedação. No sistema de terminação de cabos, o ATA é afixado a um clevis (olho redondo) em um local conveniente na pilha BOP (Prevenção de Explosão) enquanto o conector MUX se encaixa em um módulo de transformador, transversal ou diretamente no módulo eletrônico submarino (pod). O aspecto de orientação que pode ser um problema com um conector convencional é eliminado devido à unidade de fuga que interage o ATA com o BOP, permitindo uma conexão em intervalos de 90 graus.
Baixar o Folheto
Sistema MUX Instalável em Campo
RECURSOS
- Conector mais leve e gerenciável do que os conectores legados
- Função de terminação blindada separada da função de conector elétrico e uma função de fuga controlada
- O conector fornece verificação visual da pressão correta sobre o ambiente
- Também inclui a capacidade de verificar eletricamente a contaminação do fluido sem abrir o conector

Unidade de Fuga
A Unidade de Fuga ajuda a fornecer um meio de reduzir os danos causados quando a tensão extrema do cabo MUX rompe uma terminação. A unidade foi projetada para ancorar uma unidade de terminação blindada em uma montagem de clevis na extremidade submarina de um riser ou na estrutura do sistema de controle. O conceito de fuga é baseado na tecnologia de pinos de cisalhamento. O material do pino de cisalhamento com uma baixa relação de resistência final/rendimento é usado para aumentar a precisão da carga de quebra direcionada.
Baixar o Folheto
Unidade de Fuga
RECURSOS
- Comprimento total: 6,4"
- Diâmetro total: 1,6"
- Pino de cisalhamento substituível
- Modo de falha não destrutivo
- Classificação de profundidade: profundidade total do oceano (aproxim. 20.000 pés)
- Instalável em campo (sem compostos)
- pino de cisalhamento 17-4 PH SST
- montagem de clevis inferior de 1/2", pino superior de 3/8"
- Interfaces com o Conjunto de Terminação Blindada SEACON (ATA) da TE

Conjunto de Terminação Blindada (ATA)
O ATA permite que a armadura contra-helicoidal seja terminada a uma distância da conexão elétrica final de um cabo umbilical MUX. Isso torna o manuseio de cabos terminados muito mais gerenciável, e fornece um ponto de fuga de emergência que ajuda a preservar a integridade do Módulo Eletrônico Subaquático (SEM). O plugue blindado interno é mecânico, nenhum epóxi é usado. Com esta tecnologia, somos capazes de fornecer soluções que podem atingir ou exceder 75% de resistência à ruptura do cabo. Entre em contato com nossa equipe para saber mais.
Conjunto de Terminação Blindada
RECURSOS
- Comprimento total: 27"
- Diâmetro total: 4,75" na base
- Interfaces com unidade de fuga SEACON
- Cone duplo, plugue blindado mecânico
- Classificação geral de profundidade selada da proteção: profundidade total do oceano (aproxim. 20.000 pés) compatível com cabos MUX incorporados e não incorporados instaláveis em campo (sem compostos)
Baixar o Folheto

Conjunto de Terminação Instalável em Campo (FITA)
O conector FITA é uma terminação elétrica que mantém uma pressão positiva constante dentro da cavidade do conector cheia de óleo. A pressão positiva, mantida a 60 psig usando um pistão com mola, impede a entrada de água dos interstícios do condutor e outras fontes. Dentro do conector, a tecnologia avançada de inicialização do condutor ajuda a garantir a funcionalidade mesmo quando o FITA está inundado de água. O FITA é instalável em campo e testável. Vedações de barreira dupla são usadas em todo o conector.
Baixar o Folheto
Conjunto de Terminação Instalável em Campo
RECURSOS
- Comprimento total: 21"
- Diâmetro total: 4.2"
- Câmaras compensadas por pressão
- O pino de teste Megger permite o teste de inundação de água enquanto acoplado
- Classificação de profundidade: 10.000 pés/3048 m
- Tensão: 600V/Corrente: 15A
- contatos elétricos 12#16, nova versão para incluir contatos de fibra óptica
- Terminações de cabos modulares e instaláveis em campo (sem compostos)

Receptáculo do Conector Flangeado MSSQ (MSSQ-FCR)
O Receptáculo de Conector Flangeado da Série Q Metal Shell (MSSQ-FCR) faz parte da linha de produtos padrão SEACON da TE há mais de 30 anos e tem sido usado para conectar conectores de cabos MUX na indústria de perfuração por mais de 20 anos. O receptáculo é montado em penetrações de furos existentes em muitos módulos submarinos.
O lado de conexão do receptáculo faz interface com a linha de plugues do cabo MSSQ padrão SEACON. A conexão típica é com um conector de cabo MUX compensado por pressão positiva do MSSQ. A série MSSQ de terminações MUX está disponível apenas com contatos elétricos e híbridos de fibra óptica elétrica. O material padrão do corpo é aço inoxidável 316 passivado, embora outros materiais estejam disponíveis mediante solicitação.
Baixar o Folheto
Receptáculo do Conector Flangeado MSSQ
RECURSOS
- Acoplamentos do conector de cabo MSSQ MUX
- Porta de teste de anel de vedação o-ring de montagem
- Vedações duplas de O-ring por toda parte
- Classificação de profundidade: 20.000 psig acoplados (aprox. 45.000 pés/13.700 m) e 5.000 psig (aprox. 11.500 pés/3.516 m) de face aberta
- Montado em cavidade MSSQ padrão, e outras - veja as configurações disponíveis

MSSQ-CCP
O conector de cabo Série Q Metal Shell (MSSQ-CCP) é uma terminação de cabo MUX que mantém uma pressão positiva constante (máximo 60 psig/4.0 Bar) dentro de seu volume cheio de óleo através de um pistão com mola tensionada. Isso ajuda a evitar a entrada de água em elementos internos do condutor que poderiam criar curtos-circuitos elétricos. Barreiras adicionais internas para evitar a entrada de água são formadas através da avançada tecnologia de vedação de inicialização elastomérica para selar cada elemento individual do cabo. Isso ajuda a garantir a funcionalidade total mesmo em um grande evento onde o volume interno de óleo fica completamente inundado pela água.
O MSSQ-CCP é instalável em campo e testável. Atualmente está disponível em configurações totalmente elétricas e híbridas (eletro-ópticas). Os designs gerais do conector são modulares, onde apenas o elemento de terminação do cabo precisa ser projetado especificamente para se adequar às características de diferentes cabos.
Baixar o Folheto
MSSQ-CCP
- Comprimento total: 24,2" (615 mm)
- Diâmetro total: 4,75" (120 mm)
- Pino de teste Megger: permite testes de IR não intrusivos para verificar a presença de água na parte interna
- Porta de teste: verifica a integridade do anel de vedação O-ring em condições de conector acoplado
- Terminações de cabos modulares
- Instalável em campo (sem compostos)
- O volume de óleo do conector interno é pressurizado positivamente a um máximo de 60 psi (4.0 Bar)

SUTA (Subsea Umbilical Termination Assembly, Conjunto de terminação umbilical subaquático)
O SUTA é uma unidade de terminação e distribuição para cabos ópticos. Contém um sistema de compensação de pressão integral equilibrado, sistema de gerenciamento de fibras, terminação mecânica blindada e penetrações de alimentação de tubo k de fibra.
Baixar o Folheto
Conjunto de Terminação Umbilical Subaquático
RECURSOS
- Sistema de gerenciamento de fibras integral
- Penetrações de alimentação de fibra óptica de alta pressão
- Selos de inicialização
- Classificação de profundidade: profundidade total do oceano (aproxim.20.000pés
- Instalável em campo (sem compostos)
- Cheio de óleo e calibrado por pressão
- Vedações duplas de O-ring
- Cobertura deslizante tendo em vista montagem e acesso facilitados
- Bandeja de emenda segura para máxima estabilidade de fibra
- Pequeno - diâmetro de 5" (127 mm) e comprimento de 15" (381 mm)
- Design de terminação de cabo modular para facilitar diferentes cabos
- Opções para entrada de múltiplos cabos
- Opções para múltiplas conexões

Terminação In-Line, Fibra Óptica, Emenda em Campo e Blindada
A terminação em linha, fibra óptica, emenda de campo e blindada é um design instalável em campo que permite que dois cabos de fibra óptica blindados sejam emendados no campo. Os cabos são preparados e os kits são montados juntos no campo com testes finais de integridade através de portas de pressão. Estes projetos são qualificados e operacionais debaixo d'água com 24 fibras ópticas, utilizando uma emenda com perda baixa, alta confiabilidade e uma terminação blindada de carga de tensão de 4.500 lb. (2.040kg). Pode ser adaptado para diferentes cabos, quantidade de requisitos de terminação blindada e de fibra.
Baixar o Folheto
Terminação In-Line, Fibra Óptica, Emenda em Campo e Blindada
RECURSOS
- Design qualificado
- Instalável em campo e testável
- Comprovado em campo
- Design modular, número de fibras, tensão de armadura e tipo de cabo
- Perfil baixo a menos de 4,5" (114 mm)
- Material de titânio molhado com água do mar para isolamento do meio do cabo
- Anéis de vedação O-rings Nitrile Buna (NBR)
- Buchas anti-enroscamento de acetal
- Proteções de cabo de neoprene