Grupo do produto
Soluções de alta densidade que atendem a pressões submarinas extremas
À medida que as organizações da indústria submarina desenvolvem mais aplicações com tecnologia de fibra óptica em mente, houve um aumento dramático na quantidade e complexidade das configurações de conectores eletro-ópticos necessários para se adequar a essas aplicações. Para atender às mudanças nos requisitos dos clientes, a TE desenvolveu uma ampla e abrangente gama de produtos de fibra óptica que são projetados e fabricados para atender às condições ambientais específicas e variadas impostas aos conectores atualmente. Com anos de experiência em conectividade óptica subaquática, a TE pode oferecer conectores ópticos de acoplamento seco SEACON, conectores compatíveis subaquáticos, penetradores ópticos e sistemas de gerenciamento de fibra óptica.
Recursos
- Monomodo e multimodo
- Perda de inserção < 1,0 dB (ou < 0,5 dB)
- Até 20.000 psig (aprox. 45.000 pés/13.700 m)
- Opções seladas em vidro disponíveis em alguns estilos e tipos de conectores
- Usos típicos: sonar e sistemas de vigilância, Veículo Operado Remotamente (ROV)'s/ Veículo Submarino Autônomo (AUV)'s, Equipamento de monitoramento Blowout Preventer (BOP), detecção de neutrinos, monitoramento de estresse, sistemas de câmeras submarinas e aplicações de fundo de poço
Baixar o Folheto
Conector MINI-CON Óptico
A série conectora MINI-CON foi a primeira da linha de conectores SEACON a ser adaptada a aplicações eletro/ópticas híbridas de fibra óptica há mais de 25 anos. Nesse meio tempo, criamos muitas configurações diferentes usando quase todos os tamanhos de conectores MINI-CON. Podemos fornecer produtos multimodo e monomodo com e sem contatos elétricos no conjunto.
Além disso, podemos nos adaptar a muitos designs de cabos usados para interconexões e conexão umbilical. Ao considerar uma aplicação óptica, encorajamos você a entrar em contato com a TE Marine, Oil & Gas (MOG) para que possamos ajudá-lo a fornecer a melhor solução para suas necessidades
Recursos
Padrão
- Aço inoxidável Tipo 316
- 8 tamanhos de conchas
- Até 24 ópticas
- Muitas versões com óptica e elétrica
- <1,0 dB de perda de inserção padrão, mas tipicamente <0,5 dB
- Classificações padrão de 600 volts (entre em contato conosco para aplicações de maior tensão)
- Classificações de pressão dependentes de cabo e aplicação
Opções
- Diferentes opções de materiais estão disponíveis – entre em contato conosco
- De vidro para inserções metálicas
- Conectores ópticos Unibody com posições ópticas usinadas diretamente na concha
- Cheio de Óleo e Pressão Equilibrada (PBOF)
- Cabo para terminações de conectores

CONECTOR OPTI-CON
Com um aumento no uso de fibra óptica em toda a indústria submarina, A TE tem o prazer de apresentar sua gama de conectores híbridos de fibra óptica padrão SEACON. A série de conectores OPTI-CON tem um design que permite ao cliente escolher uma combinação de configurações ópticas e elétricas para atender às suas necessidades particulares. Esta linha de conectores é fabricada com aço inoxidável 316L como padrão, mas outros materiais estão disponíveis mediante solicitação.
Baixar o Folheto
Recursos
- 5 tamanhos de conchas
- Até 20 contatos em configuração elétrica ou óptica; monomodo ou multimodo
- Até 7.500 psig (aproximadamente.16.900 pés/5.200 m) dependentes de cabo, material de concha e configuração
- 600 VDC
- 4 amperes
- Mangueira cheia de óleo como padrão com unidade moldada como opção de custo
- Aço inoxidável
- Usos típicos: câmeras, equipamentos de monitoramento, sonares, matrizes rebocadas e quaisquer aplicativos que exijam altas taxas de transferência de dados

CONECTOR MILITAR ÓPTICO
A TE fabrica uma ampla gama de conectores híbridos de fibra óptica militares SEACON para uso em ambientes adversos. Disponível em uma variedade de materiais, incluindo aço inoxidável 316, monel e titânio e em vários tamanhos de conchas e configurações de contato com cabo monomodo ou multimodo, esses conectores têm uma classificação de pressão acoplada de até 10.000 psig. Para obter mais informações, consulte nossa gama de produtos militares, que incluem conectores de vidro e de metal selados, alimentação elétrica única e multipinos através de conectores e conjuntos de cabos moldados especializados.
Baixar o Folheto
Recursos
- 5 tamanhos de conchas
- Até 20 contatos em configuração elétrica ou óptica; monomodo ou multimodo
- Até 7.500 psig (aproximadamente.16.900 pés/5.200 m) dependentes de cabo, material de concha e configuração
- 600 VDC
- 4 amperes
- Mangueira cheia de óleo como padrão com unidade moldada como opção de custo
- Aço inoxidável
- Usos típicos: câmeras, equipamentos de monitoramento, sonares, matrizes rebocadas e quaisquer aplicativos que exijam altas taxas de transferência de dados