Grupo do produto
Conexão completa subaquática quando a alta confiabilidade é uma obrigação
CONECTORES HYDRALIGHT
O conector óptico de acoplamento molhado SEACON HydraLight permite alto desempenho e confiabilidade em alguns dos ambientes submarinos mais adversos. É oferecido em uma configuração padrão de 8 vias com contatos UPC (Ultra Physical Contact, Contato ultrafísico). As configurações de contato APC (Angled Physical Contact, Contato físico angular) estão disponíveis em 8/12/24 vias. Projetado para atender às seguintes especificações ópticas do conector de acoplamento molhado Statoil TR2390 V2 Total GSEPSPS021 Rev. 07 SEAFOM TSD-02/ API 17F
Baixar o Folheto
Recursos
- UPC é padrão para 8 canais
- Acoplamento óptico dentro da "câmara unida"
- Fibra óptica monomodo ou multimodo
- Perda média de inserção monomodo superior a 0,2 dB (0,5 dB máx)
- Retrorreflexo médio monomodo melhor do que -50 dB sobre o ciclo vida do acoplamento (min de -30 dB)
- Cheio de óleo e pressão equilibrada
- APC é padrão para 12 e 24 canais
- Qualificado para 7.000 m (23.000 pés)
- Fluido de compensação de óleo mineral sintético
- Mecanismos de vedação comprovados em campo
- Internos e elastômeros compatíveis com água do mar
- Interface operável do Veículo Operado remotamente (ROV)
- Mangueira de óleo balanceada por pressão SEACON MKII (PBOF) usada para aplicações de jumper óptico e terminação umbilical submarina

CONECTORES G3
O conector G3 de terceira geração utiliza a tecnologia HydraLight existente e está disponível em 6 canais com fibra óptica monomodo ou multimodo. O conector G3 oferece conectividade óptica de baixo perfil combinada com a simplicidade de operação e é ideal para interfaces apertadas que requerem desempenho óptico de perda baixa. Este conector pode incorporar contatos polidos planos ou angulares, tornando-o ideal para sistemas de comunicação de sinal ou sistemas ópticos de medição e sensoriamento, como conexões de coluna de produção, conexões em árvores, sistemas de monitoramento riser e vida útil de sistemas sísmicos de campo (LoFS).
Baixar o Folheto
Recursos
- Conector de 3ª geração utilizando a tecnologia HydraLight
- Adequado para estabilidade, configurável para operações do mergulhador e ROV
- Óptica de 6 canais (monomodo, multimodo)
- Até 15.000 psig (aprox. 35.600 pés/10.550 m)
- Pressão interna compensada
- Temperatura de operação 107 °C a +150 °C
- Fator de forma muito pequeno com desempenho óptico de perda baixa
- Poucas peças móveis internas
- Simplicidade de operação
- Aço inoxidável, titânio
- Usos típicos: detecção e comunicação de fundo de poço, ferramentas de conclusão de fundo de poço, monitoramento de compactação, monitoramento de reservatório, perfil sísmico e detecção de fibra, aplicações com restrição de espaço, sistemas de Detecção de Temperatura Distribuída (DTS) e Detecção Acústica Distribuída (DAS)