Penetradores Elétricos e Ópticos
Fabricamos várias linhas de penetradores que facilitam a penetração de um conjunto/chicote de cabos em um anteparo ou pacote de instrumentos sem o uso de conectores. Os penetradores exigem que todas as conexões elétricas internas sejam quebradas e toda a fiação trazida através do orifício penetrante para desconectar o conjunto de cabos.
Penetradores são usados em aplicações nas quais uma vedação à prova d'água precisa ser feita entre um cabo e um vaso de pressão. Isso é muitas vezes realizado usando um conjunto de conectores, mas se não houver necessidade de separar o cabo do equipamento, um penetrador pode ser usado.
Baixar o Folheto
Penetradores
PRINCIPAIS RECURSOS
• Penetradores de fibra óptica únicos ou multivias ou "alimentação óptica"
• Qualificada até a classificação de pressão diferencial operacional total de 690 bar (10.000 psig) que equivale a 7.000 m (23.000 pés) para um único canal e 3.200 m (10.500 pés) para versões multicanal
• Qualificada com fibra SMF-28, mas adequada para outra fibra monomodo ou multimodo
• Selo de inicialização, alívio de dobra na entrada e saída
• Adequado para uso como barreira de pressão entre um invólucro de 1 atmosfera e ambiente de pressão externa
• Fornece alimentação óptica de baixa perda avaliada interna e externamente para até 10.000 psig
• Perda de inserção óptica superior a 0,1dB
• Retrorreflexo óptico melhor que -55 dB
• Alimentação óptica modular, instalável e fácil manutenção em campo
• Faixa de temperatura de operação nominal de -60 ºC a +85 ºC (-76 ºF a +185 ºF)
Penetradores
Fabricamos várias linhas de penetradores que facilitam a penetração de um conjunto/chicote de cabos em um anteparo ou pacote de instrumentos sem o uso de conectores. Um penetrador geralmente tem menos vedações e pode ser fisicamente menor do que um par de conectores, mas a fiação rígida do cabo para o equipamento pode torná-lo menos flexível em uso do que um conector. Um conjunto de conectores, por outro lado, permitirá que o conjunto de cabos seja removido sem prejudicar a fiação. Os conjuntos penetradores têm uma vantagem sobre as penetrações dos conectores, pois não possuem o conjunto extra de anéis de vedação o-ring que estão presentes em um conjunto de conectores. O penetrador é selado no lado de alta pressão (HP) do cabo utilizando os mesmos procedimentos de moldagem e áreas de ligação como seria visto na parte de trás de um plugue de conexão de cabo (CCP).