![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-CMC.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
CMC - Conectores de sinal circular com sistema de trava roscada
A série CMC é a solução para conectividade dinâmica de sinal com um design modular flexível, vários tamanhos de concha de até 61 polos com um sistema de trava roscada.
Projetado de acordo com o padrão NFF61030 e baseado em 6 tamanhos de conchas e mais de 20 arranjos, A série CMC responderá a todos os aplicativos de cabos dinâmicos, únicos ou multicondutores. Uma solução comprovada em campo do metrô para o trem de alta velocidade para ambientes muito adversos. Disponível para cabos de tamanho de 0,5 mm2 a 95 mm2, a série CMC é adaptada para todas as aplicações entre veículos de sinal e painel cruzado.
Vantagens
- De acordo com a NFF 61030
- Aplicações altamente dinâmicas
- Híbrido robusto: conector de sinal/óptico/dados
- Solução comprovada em campo do metrô para o trem de alta velocidade
Descrição
- Conector de alumínio ou bronze com trava roscada
- De 4 a 61 contatos de crimpagem com 6 conchas e 22 configurações
- Contatos sólidos de crimpagem, twinax coaxial, célula quadrax ou óptica
- Proteção blindada EMI/RFI
Principais características
- Corrente nominal: de 15 A a 250 A
- Tensão de serviço: até 500 V
- Tensão de Resistência: 2.550 V or 3.250 V
- Índice de proteção: IP66
- Resistência a aerosol salino: 96 horas ou 500 horas
- Faixa de temperatura: -50°C/+100°C
- Vibrações e choques: EN61373 categoria 1B
Aplicações
- Entre veículos
- Potência de tração
- Controle de Trens
- Subsistemas
Funções
- Propulsão e Frenagem
- Fonte de Alimentação Auxiliar
- Entre veículos
Padrões
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94