HDC - Conectores de serviço pesado retangulares (Para trilhos)
Conectores pesados para uso em ambientes adversos que cobrem graus de proteção até IP69k, classificação atual de 10 A a 2500 A e até 216 contatos.
Principais características
- Inserções para até 3.000V; 420A; 216 contatos ou seção transversal de fio de até 150 mm2
- Extremamente resistente ao impacto devido ao revestimento em pó
- Excelente proteção contra corrosão devido ao revestimento rígido
- Sistemas de bloqueio para maior proteção de vibração e choque
- Faixa de temperatura: -40 ºC +100 ºC
Vantagens
- Sistema de bloqueio positivo rápido
- Compatível com NF F 61030/EN 61984
- Comprovado em campo
Padrões
- NFF 61030
- EN 61 984
Aplicações
- Controle de Trens
- PIS e segurança
- Subsistemas
Descrição
- Conector de alumínio
- Contatos sólidos de crimpagem AWG16, 12 e 8
- Sistemas modulares permitem interfaces personalizadas
- Uma escolha entre 4 500 PN
- 2600 invólucros (metal) // 500 inserções (10A a 420A; 3.000V)
- IP44 & IP68
Funções
- Controle de CABINE
- Controle de Trens
- Ar condicionado
- Portas
- Iluminação
Gama de Produtos
Conectores pesados para ambientes adversos. Ao lado dos conhecidos conectores padrão (6-24 pinos), a gama de produtos também oferece uma série de produtos com um alto número de pinos (até 216) e conectores de alta corrente de até 500 A.
Os invólucros são feitas de alumínio fundido ou termoplástico com um grau de proteção IP 65 - 69k. As variantes blindadas por EMI e protegidas por corrosão estão completando a gama de produtos.
Coberturas e invólucros
Superfície extremamente resistente ao impacto e robusta devido ao revestimento em pó para permitir o uso em ambiente severo, disponível nas versões IP65, IP67, IP68, IP69K e EMC.
inserções
Disponível para término de parafuso, crimpagem e grampo de gaiola; materiais retardadores de chamas de acordo com UL94-V0; fornece inserções combinadas para contatos de sinal e energia em uma inserção e suporte até 216 pinos em um conector
Contatos
Suporte 5A – corrente 650A; fornece uma das maiores densidades de contato do mercado com boa prova de vibração.
Sistema modular HMN
Fornecer alta flexibilidade, possibilidade de personalização e capacidade de combinação de diferentes tecnologias dentro de um conector: energia, sinal, comando pneumático, RJ45, D-Sub, USB, Quint