Conexões de fio de linha de trem para controle e comunicações
A série MU27P foi projetada para o padrão de configuração do fio Amtrak* e cumpre as normas AAR-S-512: Locomotivas e equipamentos de intercâmbio de locomotivas e APTA-PR-E-RP-019-99: Prática recomendada para hardware de jumper e receptáculo de 27 pontos para locomotivas e equipamentos de transporte de locomotiva.
Os conectores MU (unidade múltipla) incluem um receptáculo e um plugue de 27 pinos, receptáculo "fictício" e tampa que são usados para transmitir as funções de locomotiva entre as unidades. Projetado para aceitar três cabos 10 AWG, com todos os outros cabos sendo 12 AWG ou 14 AWG, permite que os conectores sejam completamente intercambiáveis e interligados com outras marcas aderindo à especificação AAR-S-512, e são fundamentais para evitar o intercalamento de diferentes configurações de fiação.
Vantagens
- Compatível com o padrão AAR-S-512 e APTA PR-E-RP-017-099
Descrição
- Concha de alumínio com sistema automático de acoplamento push pull
- Arranjo: 27 polos
- Fios 10, 12 ou 14 AWG
- Codificação mecânica
- 5 códigos de cores para evitar o intercalamento de quaisquer outros 27 jumpers de polo
Principais características
- Corrente nominal: 30 A
- Tensão de serviço: 600 V DC
- Resistência ao aerosol salino: 250 horas
- Faixa de temperatura: -40°C/+110°C
Aplicações
- Entre veículos
Funções
- Entre veículos
Padrões
APTA PR-E-RP-017-099
- AAR-S-512
- APTA PR-E-RP-019-99
- UL94
*Amtrak é uma marca comercial da National Railroad Passenger Corporation