Sistema de bloqueio positivo rápido
A série de conectores SRC é a solução para conectividade estática de sinal com designs modulares flexíveis, vários tamanhos de concha com um sistema de bloqueio de baioneta.
A série de conectores SRC é derivada do padrão MIL5015 e adaptada para ser compatível com o padrão ferroviário NF F 61-030 com uma inserção termoplástica rígida que é autoextinguível e isenta de halogênio. Adaptado para aplicações externas em versões de painel, oferece uma escolha de conchas de até 9 tamanhos, 11 arranjos e muitos backshells angulares ou retos para integração em diferentes configurações de cabos com tamanhos de 0,5 mm2 a 6 mm2. O SRC também fornece uma escolha de inserções removíveis e intercambiáveis (plugue e receptáculo podem ser masculinos ou femininos).
VANTAGENS
- Compatível com o padrão NF F 61-030
- Ampla gama de acessórios
- Comprovado em campo
- Compatível com En 45545-2
DESCRIÇÃO
- Conector de alumínio com sistema de bloqueio de baioneta
- De 6 a 60 contatos de crimpagem com 9 conchas e 11 configurações
- Contatos sólidos de crimpagem AWG16, 12 e 8
- Design do conector baseado nas especificações MIL DTL 5015 e VG95234
PRINCIPAIS RECURSOS
- Corrente nominal: de 17 A a 45 A
- Tensão de serviço: até 500 V
- Tensão de resistência: até 3250 V
- Índice de proteção: IP66
- Resistência a aerosol salino: 250 horas ou 500 horas
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
- 500 ciclos de acoplamento
- Resistente a fluidos
Aplicações
- Controle de Trens
- PIS e segurança
- Subsistemas
Funções
- Controle de cabine
- Controle de Trens
- Ar condicionado
- Portas
Padrões
- NF F 61-030
- UL94
- EN 45545-2
- NF F 16-101/102