CIRH - Conectores circulares de inserção 'suave' e isentos de halogênio.

A família de conectores CIRH com uma inserção de borracha, isenta de halogênio, para conexões de potência e sinal fornecendo arranjos flexíveis.

Esta família de conectores circulares fornece arranjos flexíveis e desempenho mecânico robusto. e fornece uma solução modular para muitas aplicações. Esta conexão com classificação IP67 (quando acoplada) suporta até 3.500 V/135 A. CIRH é eficiente com o espaço e apresenta conexão e desconexão rápidas.

Vantagens

  • Acoplamentos com outros MIL-C-5015
  • Conexão rápida e desconexão
  • Uso mais eficiente do espaço
  • Terminação simples do cabo
  • Isolador isento de halogênio

Descrição

  • Série de conectores circulares soltos e fixos
  • Encaixe baioneta de 3 pinos com pinos de desgaste de aço para mais de 2000 ciclos
  • 1 a 86 arranjos de contato
  • Contatos de crimpagem: seção transversal de cabo de 0,22 a 50 mm²
  • A parte traseira do conector recebe acessórios, permitindo a terminação de cabo, conduíte, bucim e termorretrátil

Principais características

  • Corrente nominal: até 135 A
  • Tensão de Serviço: até pico de 1.750 V DC/AC
  • Tensão de Resistência: 3.500 V
  • Índice de Proteção: IP 67 acoplado
  • Faixa de temperatura: -55 ºC -200 ºC
  • Classificação NFF 16-101 I2 F1 e BS6853