UIC541-5 - Sistema de Frenagem
A Série UIC541-5 é um conector de sistema de freio padrão ferroviário usado para serviço internacional.
A Série UIC541-5 é uma solução comprovada para receptáculo, caixa de derivação, jumpers e plugues fictícios para aplicação onde o padrão UIC 541-5 é solicitado. Os conectores UIC541-5 devem garantir o freio eletropneumático e a função de freio de emergência entre locomotivas e todos os vagões que estão em trens que podem fazer viagens internacionais.
Vantagens
- Compatível com o padrão UIC541.5
- Redes Ferroviárias
- Pacote UIC completo disponível
- Baixo custo de manutenção
- Comprovado em campo
Descrição
- Conector de liga de alumínio com sistema de travamento automático assistido
- Configuração: 9 contatos de crimpagem
- Opção: versão com interruptor
Principais características
- Tensão de serviço: 400 V DC
- Tensão de resistência: 1.500 V
- Índice de proteção: IP66
- Resistência ao aerosol salino: 500 horas
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
Aplicações
- Entre veículos
Funções
- Entre veículos
Padrões
- UIC 541-5
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94