UIC552 - Fonte de Alimentação Elétrica
A Série UIC552 é um conector de alimentação padrão para trilhos usado para serviço internacional
A Série UIC552 é uma solução comprovada em campo para caixa de junção e derivação, jumpers e plugues fictícios para aplicações onde o padrão UIC552 é solicitado. Os conectores UIC552 têm que garantir a fonte de alimentação entre locomotivas e todos os vagões para trens que são capazes de fazer viagens internacionais.
Vantagens
- Compatível com o padrão UIC552
- Redes ferroviárias aprovadas
- Pacote UIC completo disponível
- Baixo custo de manutenção
- Comprovado em campo
Descrição
- Conector de alumínio com sistema automático de travamento de tampa
- Polo único calibre 25
- Seção transversal do cabo: 185 mm2
- Opções: trava de segurança, espiral de desconexão automática
Principais características
- Corrente nominal: 800 A
- Tensão de serviço: 3.000 V DC
- Índice de proteção: IP 56
- Resistência ao aerosol salino: 500 horas
- Faixa de temperatura: -50oC/+120oC
Aplicações
- Entre veículos
Funções
- Entre veículos
Padrões
- UIC552
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94