UIC558 – Controle remoto e cabo de dados
A série UIC558 é um conector para trilhos de áudio e dados padrão usado para serviço internacional.
A Série UIC558 é uma solução comprovada em campo com receptáculos, jumpers e conectores de plugues fictícios para aplicação onde o padrão UIC558 é solicitado. O UIC558 foi especialmente projetado para informações de áudio para passageiros, portas, luzes e informações entre locomotivas e todos os vagões para trens capazes de fazer viagens internacionais.
Vantagens
- Compatível com o padrão UIC558
- Redes ferroviárias aprovadas
- Pacote UIC completo disponível
- Baixo custo de manutenção
- Comprovado em campo
Descrição
- Carcaça de alumínio com sistema de bloqueio da cobertura automático
- Arranjo: 13 e 18 polos
- Contatos banhados a ouro ou prata
Recursos principais
- Tensão de serviço: 110 VCC
- Tensão de teste: 2.000 V
- Índice de proteção: IP67
- Resistência ao aerosol salino: 500 horas
- Faixa de temperatura: -50oC/+120oC
Aplicações
- Entre veículos
- PIS e segurança
- Controle de trens
Funções
- Entre veículos
Padrões
- UIC558
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94