Soluções de design do conector personalizadas para aplicações subaquáticas desafiadoras
De necessidades padrão a designs personalizados sofisticados, a TE Connectivity Marine, Oil and Gas é um fornecedor de origem única para conectores subaquáticos especiais. Nossos produtos e recursos de processo para conectores de metal, polímero e composto, além de nossas tecnologias inovadoras e experiência incomparável em aplicações submarinas, nos torna um parceiro de fornecimento premium. Nossa pegada de fabricação global permite uma solução de fabricação sem união para seus conjuntos de cabos especializados, desde a superfície até o fundo do mar.
Produtos especiais
A TE Connectivity (TE) tem a capacidade de engenharia e produção para ajudar a projetar, fabricar e oferecer a solução dados os desafios do conector. Entre elas estão muitas soluções, inclusive conexões de classificação para zonas perigosas (zona 1, classe 1, classificação EX), conectores moldados de fluoroelastômero, insertos de matriz sísmica, matrizes militares de perfil pequeno, proteção de cabos, conjuntos de jumpers submarinos e muito mais.
Produtos especiais
- Pressão: até 20.000 psig (aprox. 46.133 pés/14.064 m)
- Tensão: até 5.000 VCA
- Materiais: Titânio, hastelloy, inconel, monel, nitronic 50 e vários plásticos de engenharia
- Sistema cheio de óleo balanceado por pressão para transições do sistema de cabo padrão
- Diversos conectores projetados para interagir diretamente com lâmpadas subaquáticas específicas
- Diversos insertos de matriz rebocados de alta densidade
- Muitos insertos personalizados para o setor de fundo do poço
SÉRIE DE FLUROELASTÔMEROS
Este par de conectores de 8 vias foi projetado para uma ferramenta de linha de fio instalada dentro de um braço que leva a uma almofada de detecção. Isso significava que quando a ferramenta é recuperada, o dispositivo de detecção pode ser alterado de forma rápida e fácil sem ferramentas ou treinamento especial. Como veria diretamente fluidos de poço em altas pressões e temperaturas, o conector permanece moldado no fluroelastômero. Como o cabo tem uma capa externa de ETFE, uma técnica de conexão é usada para vedar a capa do cabo. Isso possibilita a instalação em campo de conectores semiconectados, embora a soldagem seja necessária.
A filosofia da conexão se baseia em nossa linha de conectores de acoplamento molhado padrão. O contato do pino tem um diâmetro de vedação e quando este é conectado ao soquete, dois anéis de vedação o-rings integralmente moldados colidem com esse diâmetro. Isso significa que existem duas vedações de o-rings entre o contato e o terra e quatro vedações de o-ring entre contatos diferentes. Como não há diferenciais de pressão no design, o par de conectores é tolerante à pressão.
Baixar o Folheto
Série de fluroelastômeros
RECURSOS
- Classificação de alta temperatura
- Classificação de alta pressão
- Propriedades elétricas excelentes
- Oito contatos elétricos
- Compatibilidade com ambientes adversos
- Aderência externa positiva para desconexão
- Tamanho e peso pequenos
- Semiconexões instaláveis em campo
- Design pull-off push-on (a retenção da vedação mantém conectores)
- Chaveamento obtido por padrão da face de contato
- Compatível com acoplamento molhado

SUTA (Subsea Umbilical Termination Assembly, Conjunto de terminação umbilical subaquático)
O SUTA, ou Optical Subsea Umbilical Termination Assembly, é uma unidade de terminação e distribuição para cabos ópticos. Ele contém um sistema de compensação de pressão equilibrada integral, um sistema de gerenciamento de fibras, uma terminação de armadura mecânica e penetrações de passagem do tubo k de fibra.
Baixar o Folheto
Recursos
SUTA
RECURSOS
- Sistema de gerenciamento de fibras integral
- Selos de conector de penetrações de passagem de fibra óptica de alta pressão
- Profundidade nominal: profundidade total do oceano
- Instalável em campo (sem compostos)
- Anéis de vedação o-ring duplos cheios de óleo e com compensação da pressão
- Cobertura deslizante tendo em vista montagem e acesso facilitados
- Bandeja de emenda segura para máxima estabilidade de fibra
- Pequeno - diâmetro de 5" (127 mm) e comprimento de 15" (381 mm)
- Design de terminação de cabo modular para facilitar diferentes cabos
- Opções para entrada de múltiplos cabos
- Opções para múltiplas conexões

Conector coaxial de 75 ohms
Desenvolvido para o setor de câmeras em que uma nova câmera HD exigia impedância combinada com linhas coaxiais e de sinal. Esse novo conector se baseia no tamanho da carcaça Seacon MINL-CCPL com o FCRL tendo uma combinação da interface frontal MINL, mas com uma interface de montagem Seacon 5515 FCR. O inserto CCPL é fabricado a partir de PEEK (Poli-éter-éter-cetona) moldado com uma carcaça do conector de aço inoxidável 316L. O anteparo tem um inserto vedado de vidro para metal e foi testado sob pressão de face aberta a 8.400 psig. Esse novo conector coaxial de 75 ohms também está disponível com o anteparo tendo a interface de montagem MINL-BCRL padrão.
Baixar o Folheto
Conector coaxial de 75 ohms
RECURSOS
- Com base no design existente
- Disponível em materiais alternativos
- Indicado para uma grande variedade de aplicações

Conector restritor de curvas de junta universal
O restritor de curvas utiliza um design de junta universal que permite a curvatura de cabos em áreas de espaço restrito, ao mesmo tempo em que oferece um nível adequado de alívio de tensão e restrição de curvas do sistema de cabos. Além disso, o restritor de curvas termina o cabo necessário com um conector compatível seco indicado para operação em águas profundas. Também indicado para matrizes modulares de diâmetro interno pequeno.
Baixar o Folheto
Conector restritor de curvas de junta universal
- Comprimento compatível: 1,2 m (48 polegadas)
- Diâmetro total: 6,4 cm (2,5 polegadas)
- Carga tênsil operacional: 267 kN (60.000 lbf)
- Carga de curvas cíclicas dinâmica: 50 kN (11.000 lbf)
- Profundidade nominal: 1.500 m (5.000 pés) indicados para as séries de conectores compatíveis secos MSS, Mini-Con e Micro Mini-Con
- Terminações de cabos modulares

Conjunto do jumper
Os conjuntos de jumpers subaquáticos e chicotes de distribuição são fornecidos pela SEACON da TE Connectivity (TE) para uso com conectores subaquáticos. Muitos sistemas de conexões e cabos elétricos e ópticos subaquáticos utilizam soluções de cabeamento PBOF (Pressure Balanced Oil Filled, Cheio de óleo balanceado de pressão). Essas mangueiras e caixas de junção utilizam um tubo elastomérico como um conduíte para fios elétricos e linhas de fibra óptica. O conduíte elastomérico é preenchido com um fluido compensador, permitindo a equalização da pressão do mar com o diferencial da pressão dentro do volume de óleo interior.
Baixar o Folheto
Conjunto do jumper
RECURSOS
CONFIABILIDADE DE CAMPO
• Compensação de temperatura e pressão • Teste a 450 bar • Proteção contra ozônio
FACILIDADE DE USO
• Design para manuseio de ROV • Boa capacidade de manobra ROV durante o acoplamento do conector • Técnicas de implantação semelhantes ao cabo encapado
TESTE PULL
• Tensão de cada conjunto a 3.750 N • Alta visibilidade, cor laranja • Design de duas camadas com tensão e armadura de pressão entre eles

Conector coaxial de 50 ohms
O conector coaxial de 50 ohms é um conector coaxial compatível seco pequeno com impedância de 50 ohms. O conector é acoplado por meio de uma manga de bloqueio de aço inoxidável robusta e vedada por um selo de pistão e anel de vedação o-ring de face. O conector de anteparo tem um pino banhado a ouro e um vidro de manga vedado no corpo de aço inoxidável. O cabo coaxial no semiconector é moldado à carcaça do conector e ao cabo em poliuretano.
Baixar o Folheto
Conector coaxial de 50 ohms
RECURSOS
- Classificação de alta pressão
- Propriedades elétricas excelentes
- Vedação dupla na conexão
- Tamanho e peso pequenos
- Sem chaveamento
- Construção e design robustos
- Compatível seco
- Anteparo vedado de vidro
- Compatibilidade ambiental excelente