Grupo do produto
Soluções plugáveis molhadas para conexões de ambiente adverso
CONECTORES ALL-WET
Nossa linha de conectores ALL-WET foi desenvolvida para oferecer conectores moldados de borracha acessíveis, mas confiáveis que permitem ao usuário estabelecer e desfazer conexões tanto na superfície quanto debaixo d'água. Fabricada com materiais de alta qualidade, a carcaça metálica do conector de anteparo ALL-WET é produzida usando-se latão como padrão, embora outros materiais estejam disponíveis mediante solicitação. Os contatos são banhados a ouro, proporcionando a maior resistência à corrosão. A linha ALL-WET está disponível em quatro estilos diferentes: arredondado (AW), dividido (AW), plano (FAW) e hermafrodítico miniaturizado (MAW).
Baixar o Folheto
Recursos
- Conector plugável molhado
- Arredondado, dividido, plano e hermafrodítico
- Até 42 contatos
- Até 20.000 psig (aprox. 45.000 pés/13.700 m) compatíveis para configurações arredondadas
- Até 600 VCC (com cabo padrão)
- Até 50 amperes
- Liga de cobre, borracha de neoprene, delrin
- Cabo SO conforme padrão
- Usos típicos: equipamentos de mergulhador, luzes e ROVs (Remotely Operated Vehicles, Veículos operados remotamente), câmeras

CONECTORES DIVIDIDOS ALL-WET
Recursos
- Conector plugável molhado
- Pressão de face aberta: até 10.000 psig (aprox. 22.500 pés/7.000 m)
- Pressão compatível: até 10.000 psig (aprox. 22.500 pés/7.000 m)
- Tensão nominal: vai variar de acordo com o padrão, determinado pelo cabo.
- Corrente: até 13 amperes por contato
- Resistência do contato: <0,01 ohm
- Resistência de isolamento: >500 megohms após acoplamento molhado
- Ciclos de acasalamento: >500 acoplamentos molhados (desde que os procedimentos de manuseio indicados sejam respeitados)

CONECTORES MICRO WET-CON
A série de conectores conhecida Micro WET-CON foi desenvolvida para oferecer todas as características da série de conectores SEACON ALL-WET, mas em uma configuração padrão do setor, miniaturizada. O design pequeno e leve oferece as mesmas flexibilidade e confiabilidade de nossos conectores moldados de borracha. A série Micro WET-CON possibilita portas de passagem menores em um vaso de pressão e uma densidade maior de condutores em uma área compacta. Os cabos menores diminuem o peso geral e o arrasto de um ROV ou outra embarcação. Essa linha de conectores é plugável e, portanto, permite que as conexões sejam estabelecidas debaixo d'água, no convés ou em condições climáticas variadas. Os conectores de anteparo estão disponíveis em uma grande variedade de materiais diferentes.
Baixar o Folheto
Recursos
- Plugável molhado
- Novo design de pino removendo eventual desgaste potencial em relação à interface de vedação
- Baixo custo
- De 2 a 16 contatos
- Até 10.000 psig (aprox. 22.500 pés/7.000 m) compatíveis
- 2, 3 e 4 pinos de 600 VCC
- Versões especiais disponíveis (ângulo reto, o-ring duplo, instalável em campo MCAT (Micro WET-CON Attachable, Conectável Micro WET-CON), Ethernet, Power Ethernet, perfil baixo, dividido)
- 5, 6, 8, 10, 12 e 16 pinos de 300 VCC
- Corrente máxima de até 19 amperes
- Anteparo de latão e aço inoxidável conforme padrão, alumínio, titânio e PEEK opcional
- Usos típicos: equipamentos ROV (luzes, câmeras, propulsores), equipamentos de mergulhador, instrumentos oceanográficos, defesa

CONECTORES DIVIDIDOS MICRO WET-CON
O design do conector dividido Micro WET-CON permite que os clientes liguem múltiplos conectores em linha de diferentes instrumentos a serem conectados a um único conector de anteparo. Isso permite a fácil substituição de rompimentos e ajuda a evitar conjuntos Y caros. Assim como a série Micro WET-CON padrão, este conector é ideal para aplicações nas quais o espaço seja uma preocupação.
Baixar o Folheto
Recursos
- Conector plugável molhado
- 6 configurações divididas que variam de 6 a 16 contatos
- Até 10.000 psig (aprox. 22.500 pés/7.000 m) compatíveis
- Corrente máxima de até 19 amperes
- Usos típicos: comunicação de mergulhador, câmeras subaquáticas, luzes e ROVs

CONECTORES WET-CON
Nossa linha de conectores WET-CON foi desenvolvida para oferecer conectores moldados de borracha baratos, mas confiáveis que permitem ao usuário estabelecer e desfazer conexões tanto na superfície quanto debaixo d'água. Os conectores de anteparo estão disponíveis em um material de latão ou aço inoxidável.
Baixar o Folheto
Recursos
- Conector plugável molhado
- De 1 a 16 contatos, 3 tamanhos de corpo do conector
- Até 20.000 psig (aprox. 45.000 pés/13.700 m) compatíveis
- 600 VCC com cabo padrão
- Corrente máxima de 19 amperes (dependente do cabo)
- Usos típicos: equipamentos ROV (luzes, câmeras, propulsores), instrumentos oceanográficos, equipamentos de mergulhador, defesa

CONECTORES SEA-MATE
A linha SEA-MATE de conectores plugáveis molhados elétricos subaquáticos tem muitas características, inclusive insertos totalmente intercambiáveis que oferecem mais flexibilidade ao cliente com capacidade PBOF (Pressure Balanced Oil Filled, Cheio de óleo balanceado de pressão) completa e configurações de contato aumentadas. Além disso, essa linha de conectores tem muitas das características originais daqueles da série U-MATE, inclusive chaveamento positivo e tecnologia compatível subaquática comprovada, além de um design robusto para ambientes subaquáticos adversos. Essa linha de conectores é fabricada em aço inoxidável 316L conforme o padrão; no entanto, outros materiais estão disponíveis mediante solicitação.
Baixar o Folheto
Recursos
- U-MATE de segunda geração
- 4 tamanhos de conchas (G, K, L, M)
- Até 37 contatos
- Opção de preenchimento com óleo disponível
- Face aberta e compatível a até 7.500 psig (aprox. 16.900 pés/5.200 m)
- Até 600 VCC
- Até 10 amperes. 50 amperes (para versão de alta potência)
- Aço inoxidável, GRE (Glass Reinforced Epoxy, Epóxi reforçado em vidro), borracha hypalon, liga de cobre
- Usos típicos: comunicação de mergulhadores, câmeras, luzes, ROVs e comunicação entre navio e terra