Conectividade Ethernet de última geração tendo em vista tecnologia de mais densidade
Os conectores RJ45 foram projetados especificamente para terminações de cabos Ethernet e conexão com computadores, roteadores, LANs e outros tipos de equipamentos de comunicação de dados. RJ45s (um tipo de interconexão de conector jack registrado) são um tipo conhecido de conector de par trançado projetado com oito posições e oito contatos (8P8C). Nosso portfólio apresenta conectores RJ45 fabricados em configurações de porta múltipla e porta única com estilos de conector jack modular e plugue. Essas peças estão disponíveis em configurações de porta múltipla agrupadas e empilhadas, além de versões blindadas e não blindadas.
O que é um conector RJ45? Nosso portfólio de conectores RJ45 inclui soluções que podem ser terminações de uma PCB de três maneiras: montagem em superfície, orifício de passagem – pressionamento e orifício de passagem – solda. Elas foram projetadas para orientações de montagem PCB vertical e ângulo reto, com opções de aterramento para o terra do painel, PCB e terra do painel e terra PCB. Nossos conectores RJ 45 são usados em aplicações de circuito de energia e sinal.