![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/ac-rj45-cat6a-common-core-prod.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Instalações de campo rápidas e fáceis com plugues IP20
Nossos plugues modulares RJ45 Cat6A industriais IP20 podem ser usados em conexões Cat6A Ethernet, nas quais uma instalação de campo rápida e livre de erros é uma exigência-chave. Entre as características estão função de corte de fios automática, design reforçado e montagem livre de erros em menos de um minuto. Baixar folheto do produto para saber como você pode usar esse plugue sem a necessidade de ferramentas especiais.
Função do corte de fios automático. IP20 RJ45 Cat industrial mais recente da TE Connectivity. O plugue 6A se baseia na tecnologia básica comum, uma tecnologia de plataforma usada em toda a família de produtos RJ45 industrial. Esse plugue RJ45 Cat. 6A está estendendo a família de designs de núcleo comum Cat5e instaláveis de campo com um conector que pode ter uma terminação sem ferramentas com cabos Cat6A no campo. Essa solução inclui uma função de corte do fio automática, que oferece uma instalação sem erros e um desempenho ideal no campo. Com o fechamento da carcaça do núcleo, o excesso de fio é cortado ao mesmo tempo em que os fios são conectados aos contatos de plugue. Essa solução TE pode ser terminada com a variante de fio Cat6A mais usada e pode suportar taxas de bits de 10 Gb/s, compatíveis com larguras de banda de até 500 MHz.
Por causa do design reforçado, inclusive instalação fácil, sem erros e desempenho ideal da função de corte de fio, o plugue RJ45 Cat 6A é especialmente indicado para aplicações de cabo industriais exigentes, como gabinetes de controle, controles de motor/motor, máquinas, robótica e muito mais.
- Ruud van den Brink,
- Gerente de produto
1 minuto
Tempo de instalação máximo
IP67
desempenho opcional
22-26
Cobertura AWG
![Conector IP20 de núcleo comum RJ45 industrial](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/ind-ac-rj45-commoncore-open-website.jpg)
![Conector IP 20 de núcleo comum RJ45 industrial](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/ind-ac-rj45-commoncore-wires-website.jpg)
![Conector IP20 de núcleo comum RJ45 industrial](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/ind-ac-rj45-commoncore-closed-website.jpg)
![Conector IP20 de núcleo comum RJ45 industrial](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/ind-ac-rj45-commoncore-ip20-website.jpg)
Recursos
- Plugue Cat. 6A de núcleo comum de peça única com instalação sem ferramenta
- A função automática de corte do fio oferece uma instalação sem erros e desempenho ideal
- Desempenho IP65/67 com garantia de carcaça vedada opcional
- Compatível com pelo menos 750 ciclos de acoplamento
Vantagens
- A montagem sem erros em menos de 1 minuto e o desempenho ideal serão obtidos com uma função de corte automática de fios integrada
- Design reforçado e características especiais (por exemplo, engate metálico) deixam o plugue extremamente indicado para aplicações industriais exigentes
- Uma grande variedade de fios (de AWG 26 a AWG 22, sólidos e descascados) pode ser terminada sem o uso de ferramentas
Aplicações
- Painéis de controle elétrico
- Robótica
- Motores/controles de motores
- Maquinário
- e instalações de cabo industriais em muitas outras aplicações