Compatível com conectores e plugues QSFP28 (incluindo zQSFP+)
Produtos de gaiola aprimorados para montagem mais rápida e maior desempenho de EMI.
A demanda por unidades de rack (RU) de maior densidade leva a projetos de aplicação com placas frontais de maior densidade. Uma empresa líder em redes descobriu que sua nova produção de switches de 100 Gbps estava abaixo do esperado, e sua equipe de fábrica estava reclamando da dificuldade de inserir o novo conjunto de molduras de alta densidade na placa frontal de seu design mais recente. O número aumentado de portas de E/S QSFP28 de alta velocidade aumentou a força de inserção geral necessária das gaiolas padrão através da moldura a um nível que estava gerando fadiga e aumento de problemas de qualidade ao longo da linha de montagem.
Desafio da indústria
A dificuldade de montagem das molduras pode causar fadiga de trabalho, redução da vazão de montagem, aumento de problemas de CQ de montagem, e molas danificadas podem reduzir o desempenho de EMI.

Especialistas da TE envolvidos
A TE imediatamente se envolveu com o cliente para resolver o problema, abordando especialistas em materiais e em engenharia mecânica da TE. A colaboração resultou em gaiolas redesenhadas que proporcionam uma redução de 55% na força de inserção de moldura para cada conjunto 1x4 sem impactar negativamente o desempenho mecânico da moldura.

Resultados entregues
O design de mola melhorado também foi capaz de cobrir melhor as lacunas no design padrão da gaiola, proporcionando uma melhoria no desempenho de EMI de 10 db. Mais importante ainda, essa solução reduziu bastante a fadiga de trabalho e permitiu que a empresa mais uma vez cumprisse as metas de produção de montagem e mantivesse seus clientes satisfeitos com as entregas pontuais dos seus mais novos equipamentos.
Essas inovações estão agora disponíveis para o mercado mais amplo.
Recursos e vantagens das gaiolas aprimoradas
Aumentam a vazão da montagem
- Redução de 55% na força necessária para inserir o cartão de linha na moldura frontal
- Permitem uma montagem mais fácil e rápida e reduz o risco de danos que possam levar à redução do desempenho de EMI
Melhoram o desempenho de EMI
- Os aprimoramentos de vedação de EMI fornecem melhoria de desempenho de EMI de 10 dB em relação aos produtos atuais de QSFP28
Design econômico
- Substituições transparentes para gaiolas QSFP28 existentes (incluindo zQSFP+)
- Compatíveis com todos os conectores e plugues QSFP28 existentes (incluindo zQSFP+)
- Compatibilidade reversa com cabos e transceptores QSFP+