Velocidade de que você precisa, de QSFP a zQSFP
Nosso portfólio completo de QSFP (Quad Small Form Factor Pluggable, Plugável do fator de forma pequeno quádruplo) inclui QSFP+, zQSFP, QSFP28 e QSFP56. Oferecemos uma grande variedade de opções de design simples e personalizáveis. Nosso portfólio QSFP oferece um caminho de atualização simples de 10 Gb/s NRZ para 28 Gb/s NRZ e 56 Gb/s PAM-4 – inclusive quatro canais de dados em uma interface plugável. Cada canal é capaz de transferir dados de 10 a 56 Gb/s e suporta um total de até 200 Gb/s por porta. Essas interconexões têm 3 vezes a densidade de produtos SFP. Nosso portfólio de produtos QSFP inclui gaiolas em configurações únicas, agrupadas e empilhadas com várias opções de tubo de luz, montagem em painel e dissipador de calor.
Produto em destaque
Conjunto de gaiolas QSFP28/56 1x6 atrás do painel
Nosso novo conjunto de gaiolas QSFP28/56 1x6 atrás do painel que oferece mais flexibilidade de design para switches e roteadores de alta densidade.
- Oferece 4 canais (4x) com taxas de dados de mais de 32 Gb/s
- Suporta exigências de 100 Gb/s Ethernet (28 Gb/s x 4), 100 Gb/s IB (InfiniBand) EDR (Enhanced Data Rate, Taxa de dados aprimorada) e aplicações Fibre Channel
- Também pode ser usado em aplicações de 10 Gb/s e 16 Gb/s atuais com margem elétrica substancial.
- Compatível com versões anteriores com módulos ópticos QSFP existentes e conjuntos de cabos
- Suporta futuras tecnologias 56 Gb/s PAM-4
↑DATA
Taxas de transferência de dados de até 56 gigabits por segundo
↓EMI
Desempenho de EMI melhorado por meio de 56 Gb/s
10-56
Projetado para atualização simples de 10–56 Gb/s
Recursos do produto
Conectores zQSFP+
- Taxas de dados aumentadas de até 56 Gb/s por pista
- Suporta exigências 100 Gb/s Ethernet, 200 Gb/s Ethernet, 100 Gb/s IB (InfiniBand) EDR (Enhanced Data Rate, Taxa de dados aprimorada), além de 128G Fibre Channel, 25G/50G Consortium, 25G NRZ e 56G PAM-4
- 2,5 vezes mais taxa de transferência do que as soluções de QSFP tradicionais
- Mais orçamento para perdas para cabos de óptica e cobre a 10 Gb/s
- Compatibilidade com versões anteriores com cabos e transceptores QSFP+/QSFP28
- Produto de origem dupla disponibilizado por meio da Molex LLC
Recursos do produto
Conectores QSFP+
- 4 canais em uma única interface
- Suporta exigências de 10 Gb/s Ethernet e 14 Gb/s IB (FDR)
- 3-4x a densidade de SFP+ e XFP
- Usa um conector SMT de 38 posições
Selecione as aplicações
Portfólio de produtos QSFP
- Interface de rede
- Switches, servidores e roteadores
- Estações base sem fio
- Equipamento de teste e medição
- Armazenamento e transporte óptico
Gaiolas zQSFP+ empilhadas de barriga a barriga
-
Ver produtos
Nossas novas gaiolas empilhadas barriga com barriga abordam as exigências para designs de switch de mais densidade que usam portas de silício de última geração 48 e 64, inclusive designs de referência OCP (Open Compute Project). Elas suportam uma arquitetura de PCB (Printed Circuit Board, Placa de circuito impresso) única (em comparação com duas PCBs) em cada placa de linha, o que economiza custos significativos.
Gaiolas zQSFP+ aprimoradas termicamente
-
Ver produtos
Nossas soluções aprimoradas termicamente oferecem o melhor fluxo de ar de frente para trás e de trás para frente através das gaiolas, o que proporciona melhor dissipação de calor tendo em vista o desempenho térmico líder do setor.




Compatibilidade com versões anteriores e flexibilidade
para um caminho de atualização simples
A compatibilidade com versões anteriores com cabos e transceptores QSFP+/QSFP28 e a flexibilidade de todo o portfólio QSFP oferecem um caminho de atualização simples de 10 Gb/s para 56 Gb/s. O infográfico abaixo compara cada produto neste portfólio:
Opções de configuração da gaiola
Única, agrupada e empilhada
O portfólio de produtos QSFP inclui gaiolas em configurações únicas, agrupadas e empilhadas com várias opções de tubo de luz, montagem em painel e dissipador de calor.

Comparação de velocidade para interconexões QSFP/QSFP+ e zQSFP+
Perguntas frequentes
P: Qual taxa de dados o portfólio de produtos QSFP suporta?
R: Os conectores zQSFP+ suportam exigências de 100 Gb/s Ethernet, 200 Gb/s Ethernet, 100 Gb/s IB (InfiniBand) EDR (Enhanced Data Rate, Taxa de dados aprimorada), além de 128G Fibre Channel, 25G/50G Consortium, 25G NRZ e 56G PAM-4.
Os conectores QSFP+ suportam até 10 Gb/s por canal Ethernet (total de 40G) e 14 Gb/s por canal InfiniBand (56 Gb/s no total).
P: A pegada da TE é compatível com a de outros fornecedores?
R: As gaiolas QSFP+ de porta única são pegadas padrão do setor. A maioria das gaiolas zQSFP+ é compatível com a pegada da Molex. É sempre recomendável verificar novamente a pegada da PCB e a compatibilidade com o corte do painel.
Produtos relacionados
-
Conjuntos de cabos de E/S de alta velocidade
Examine as opções para conjuntos de cabos de cobre, que transmitem dados de energia, vídeo, áudio, RF e alta velocidade, e até mesmo oferecem proteção contra raios.