Amplo alcance, ajuste certo
Nossa o conector Drawer FORGE tem interconexão de energia modular para energia de corrente contínua (DC), energia de corrente alternada (AC) e sinal. Oferecem configurações de 1x5 e 2x2 até 2x5 e cada posição pode acomodar um contato diferente. Habilitada por nossa ferramenta modular, nossa personalização do produto Drawer FORGE oferece as configurações exatas que você precisa para cada aplicativo. Estes conectores de energia compatíveis estão disponíveis para uma variedade de aplicações, incluindo data centers, industriais, eletricidades e médico.
Recursos do produto
Especificações dos conectores Power Drawer FORGE
- Configuração personalizada: molde expansível e modular
- Anticontato: Contatos de energia totalmente envoltos
- Maior conectividade e forças de acoplamento mais baixas: usa o novo design de contato POWER ARCH
- Design flexível: Cada configuração pode usar até 10 módulos em um layout de 2x1 a 2x5.
- Fácil manuseio: Com as ferramentas manuais existentes, você pode facilmente terminar o contato e removê-lo da carcaça
- Variedade: Oferecido em três níveis de sequência de acoplamento para contatos de energia e sinal
MOD
A maior modularidade do conector suporta as tendências de design em evolução
COST
Design que economiza tempo e dinheiro
EASE
Ferramentas e contatos existentes tornam o conector fácil de usar
Selecione aplicações:
Conectores Drawer Power FORGE
- Comutadores
- Conversão de energia
- Servidores de última geração
- Switches e roteadores
- Sem fio
- Equipamento de teste