Versatilidade e desempenho
Nosso novo sistema de conectores Power Versa-Lock oferece uma solução de alimentação fio a fio de alto desempenho e versátil com proteção opcional de classificação IP67 contra água e poeira. O sistema de conectores Power Versa-Lock foi projetado para oferecer um espaçamento de linha central compacto de 5,0 mm que economiza espaço e utiliza contatos de aba e receptáculo, fornecendo quatro pontos de contato para maior confiabilidade.
Principais vantagens do produto
- Espaçamento de linha central de 5,0 mm, economizando espaço
- Proteção opcional com classificação IP67 contra água e poeira para uso em ambientes relacionados à água
- A capacidade nominal de até 15 A e 600 VCA oferece uma solução de alta potência
- O sistema de contato de aba e receptáculo ajuda a proporcionar confiabilidade
- Clipe de montagem projetado para reduzir o movimento do conector em aplicações de forte vibração
- Os invólucros de tampa e plugue atendem aos requisitos UL 94-V0 para cumprir os padrões de segurança do setor
- TPA (Terminal Position Assurance – Garantia de posição do terminal) opcional ou acessório de cobertura traseira disponível para maior confiabilidade
Power Versa-Lock (em linha)
- Oferece uma solução de energia flexível para aplicações fio a fio que precisem de uma corrente nominal de até 15A.
- Fornece interface de perímetro com classificação IP67 opcional e vedações gang para oferecer recursos de impermeabilização.
- Utiliza um design de contato de aba e receptáculo com quatro pontos de contato para ajudar a garantir a confiabilidade.
- Projetado com um clipe de montagem do conector nos invólucros da tampa para ajudar a reduzir o movimento do conector para aplicações de forte vibração, como máquinas de lavar. Este recurso substitui a necessidade de instalar manualmente os laços de arame para sustentar os clipes de montagem, ajudando a reduzir o trabalho manual necessário no processo de montagem.
- TPA (Terminal Position Assurance – Garantia de posição do terminal) opcional ou acessório de cobertura traseira disponível para maior confiabilidade. As TPA's estão disponíveis para aplicações 2x3 não vedadas. As coberturas traseiras estão disponíveis para aplicações seladas 1x1, 1x2 e 1x3. Tamanhos de TPA de linha única adicionais estão atualmente em desenvolvimento


Power Versa-Lock (torção e trava)
- Sistema de conectores fio a fio projetado especificamente para aplicações de refrigeração
- O conector faz a transição do chicote de fiação exterior através do forro do refrigerador para a parte interna traseira do refrigerador
- Recursos oferecidos nos invólucros para clientes que preferem passar fita no back-end
- A tampa tem um ângulo único e patenteado de 18° que fornece precauções adicionais de segurança, não permitindo que a umidade acumule na área de acoplamento terminal usando a força gravitacional