![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/sliding-power-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Minimize o tempo de inatividade do sistema
O conector elétrico deslizante da TE Connectivity (TE) é um dos únicos conectores do tipo que permite a troca a quente de componentes em uma gaveta de servidor. Esta solução de energia é ideal para aplicações de até 75 A e pode eliminar a necessidade de um sistema de gerenciamento de cabos volumosos dentro da gaveta. O conector de alimentação deslizante também apresenta uma melhor queda de tensão através dos cabos, devido a um caminho mais direto da fonte de alimentação para o servidor. Com conexões de cabos limitados, o conector de energia deslizante também é mais confiável. Sem necessidade de gerenciamento complexo de cabos ou peças móveis soltas dentro da gaveta, o conector elétrico deslizante fornece um design mais simples que é menos propenso à desconexão da fonte de alimentação.
Recursos do produto
Conector de energia deslizante
- Permite a troca a quente de componentes
- Ideal para aplicações de até 75 A
- Pode eliminar a necessidade de sistemas de gerenciamento de cabos volumosos
- Queda de tensão melhorada através dos cabos
- Design simples
O QUE É ENERGIA DESLIZANTE?
Vantagens
Conector de energia deslizante
Método não tradicional de distribuição de energia
- Sistema de conectores que pode eliminar a necessidade de cabos de alimentação
- Utiliza PCIs para transmitir energia diretamente para os componentes da placa
Sem tempo de inatividade do sistema
- Permite a troca quente de componentes sem o desligamento da energia para todo o sistema
Eficiência energética
- O aumento do fluxo de ar reduz os custos de resfriamento
- Queda de tensão melhorada devido a um caminho mais direto da fonte de energia para o servidor
Confiabilidade mais alta
- Sem gerenciamento complexo de cabos ou peças móveis soltas dentro da gaveta
- O design simples é menos propenso à desconexão da fonte de energia
![Conector de energia deslizante – vista superior](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/sliding-power-top-view-300x250.jpg)
![Conector de energia deslizante – vista inferior](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/sliding-power-bottom-view-300x250.jpg)
Aplicações
Conector de energia deslizante
- Unidades de disco rígido
- Unidades de alimentação
- Cubículo de Open Compute Project (OCP)
- Racks
- Servidores
- Unidades de armazenamento
- Aplicações de alta corrente
![Panfleto de produto de energia deslizante](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/TE Sliding Power Connector Infographic_04012019-01.jpg)